Beschreibung

Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert. Ein durchgängiger, auf PLCopen basierender Softwarezugang erleichtert die Programmierung und Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten in der Maschine.

  • Komponenten einer mechatronischen Antriebslösung
  • Projektierung der B&R Antriebslösung
  • Testumgebung zur Inbetriebnahme eines Antriebs
  • Verwendung der Diagnosewerkzeuge
  • mapp Technology Konzept
  • PLCopen konforme GrundfunktionenPLCopen ist eine herstellerunabhängige Organisation im Bereich der industriellen Steuerungstechnik. Es werden Standards entwickelt die als Ziel der Umsetzung die Steigerung der Effizienz bei der Entwicklung von Applikationen und die Senkung der Kosten für die Wartung solcher Software vorsehen. (Quelle: de.wikipedia.org)
  • Programmierung von Achsbewegungen in strukturierter Form
  • Simulationsmöglichkeiten
  • Erstellung einer Beispielapplikation
  • Regelungskonzept, Einstellungen und Autotuning

Bereitgestellte Unterlagen

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM400 - Übersicht Antriebstechnik

Lernziele und Inhalte

  • Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
  • Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
  • Elektrische Antriebe
  • Positionsgeber
  • Stromrichter
  • Antriebsmechanik und Kraftübertragung
  • Die B&R Antriebslösung
  • Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
  • Themenüberblick Antriebsauslegung
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

Im Automation Studio ist die gesamte B&R Antriebsproduktpalette voll integriert. Die Antriebskonfiguration, Programmierung, Inbetriebnahme und die Diagnose können daher mit einem einzigen Werkzeug durchgeführt werden. Eine leistungsfähige Simulationsumgebung ergänzt die zahlreichen Funktionen.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept für Antriebshard- und -software
  • Einfügen und Konfigurieren von Antrieben im Automation Studio
  • Bestandteile der Antriebskonfiguration
  • Inbetriebnahme- und Diagnoseumgebung
  • Kommandoschnittstelle
  • Parameterverwaltung
  • Aufzeichnung von Antriebsdaten in Echtzeit
  • Ermittlung von Reglerparametern durch Autotuning
  • Vorbereitung zur Inbetriebnahme
  • Antriebs- und Motorsimulation

Bezeichnung

Bestellnummer

TM410 – Arbeiten mit Integrierter Antriebstechnik

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM440 – Antriebstechnik Grundfunktionen

Für die Programmierung der Antriebsfunktionen werden PLCopen konforme Standardbibliotheken verwendet. Die enthaltenen Funktionsblöcke können für alle B&R Antriebskomponenten verwendet werden.

Lernziele und Inhalte

  • Einführung in das mapp Technology Konzept
  • Verwendung der MpAxis Bibliothek
  • Integration in das Steuerungsprojekt
  • Regler einschalten, referenzieren, Basisbewegungen durchführen
  • Übersicht zum PLCopen Standard und PLCopen Zustandsdiagramm
  • Übersicht zu den Antriebszuständen, Fehlerauswertung und Diagnose
  • Parametrierung von Achsfaktor und Achsperiode
  • Antriebskonfiguration speichern und laden
  • Statusauswertung im Applikationsprogramm
  • Zyklische Übertragung von Sollwerten
  • Überblick zur ACP10_MC Bibliothek

Bezeichnung

Bestellnummer

TM440 – Antriebstechnik Grundfunktionen

TM440TRE.42-GER

TM440TRE.42-ENG

TM450 – Antriebstechnik Regelungskonzept und Einstellung

Die im ACOPOS integrierten Regler verfügen über viele Möglichkeiten zur Einstellung und Optimierung. Durch ideale Reglerparameter kann eine hohe Regelungsgüte erreicht werden. Ein Überblick über die Funktion und Eingriffsmöglichkeiten wird gegeben.

Lernziele und Inhalte

  • Grundlagen der Regelungstechnik
  • Beschreibung Sollwertgenerator, Lageregler, Drehzahlregler und Stromregler
  • Ermittlung von Parametern für Drehzahl- und Lageregler
  • Vorgehensweise zur Einstellung der Parameter
  • Ermittlung von Reglerparametern durch Autotuning
  • Sicherung der ermittelten Reglerparameter

Bezeichnung

Bestellnummer

TM450 – Antriebstechnik Regelungskonzept und Einstellung

TM450TRE.42-GER

TM450TRE.42-ENG

TM460 – Erstinbetriebnahme von Motoren

Bei der Verwendung von Motoren muss sichergestellt werden ob diese mit der Leistungselektronik kompatibel sind. Erst dann können die notwendigen Daten zur Parametrierung des Antriebssystem eingegeben und ermittelt werden. Eine abschließende Inbetriebnahme schließt die Vorgänge ab.

Lernziele und Inhalte

  • Auswahlkriterien und Kompatiblität der Komponenten
  • Vorbereitung und Hinweise zur Installation
  • Parameteridentifikation und Parametrierung
  • Motoren, Geber, Temperatursensoren und Haltebremse
  • Ermittlung des Kommutierungsoffsets - Einphasen
  • Eingabe der Temperaturkennlinie
  • Geberparametrierung
  • Konfiguration für die Haltebremse
  • Inbetriebnahmecheckliste für die Einzelkomponenten
  • Beispiele und Übungsaufgaben

Bezeichnung

Bestellnummer

TM460 – Erstinbetriebnahme von Motoren

TM460TRE.00-GER

TM460TRE.00-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM410.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China

Veranstalter

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China

Telefon:
+86 / 21 54644800

Seminarkenndaten

Von: 10.03.2025
Beginn: 09:00


Bis: 12.03.2025
Ende: 15:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Chinesisch