Beschreibung
In diesem Seminar werden die Grundlagen zu ACOPOStrak, Dimensionierung und Diagnose, Inbetriebnahme und Aufbau der Mechanik erläutert. Zahlreiche Übungen in der Simulation helfen beim Verständnis des Softwarekonzepts von ACOPOStrak. Auch wird der Aufbau der Mechanik und die Inbetriebnahme am realen System durchgeführt.
Lernziele und Inhalte
- Grundlagen zur LLM - Technologie und im Detail ACOPOStrak
- Die Unterschiede zwischen ACOPOStrak und SuperTrak
- Übersicht der mechanischen Komponenten und der technischen Dokumentation
- Softwarekonzept hinter ACOPOStrak
- Logische Komponenten und Simulationsmöglichkeiten
- Erstellung einer Konfiguration
- Übersicht über verfügbare Funktionsbausteine
- Duchführung verschiedener Bewegungen in der Simulation
- Grundlagen zu Prozessstationen und prozessorientierte Programmierung
- Kopplungen zwischen Shuttles untereinander und auch auf externe Achsen
- Dimensionierung eines Traks
- Inbetriebnahme und Diagnose an realer Mechanik
- Aufbau eines realen Systems
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | TM1415 – Dimensionierung und Programmierung für ACOPOStrak TM1423 – Montage, Inbetriebnahme und Diagnose für ACOPOStrak |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
SEM415 – Training: Integrierte Antriebstechnik mapp Axis
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.
Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.
Lernziele und Inhalte
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Verdrahtung & Diagnose
- Orientierung in Automation Help
- Testumgebung und Inbetriebnahme
- Regelungskonzept & Autotuning
- Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
- Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
- Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
- Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
- Programmierung von Bewegungsabläufen
- PLCopen Zustandsdiagramm
- Fehlerbehandlung in Applikation
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
Bestellnummer
SEM1415.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Italien
Veranstalter
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien
Telefon:
+ 39 / 029320581
Seminarkenndaten
Von: 10.03.2025
Beginn: 09:30
Bis: 11.03.2025
Ende: 16:30
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Italienisch