Anleitung für den Registrierungsprozess
- Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts
- Sie gelangen direkt zur Registrierungsseite
- Wählen Sie ihr gewünschtes Seminar aus
- Geben Sie Ihre Daten ein
- Sie erhalten eine Registrierungsbestätigung
- Sobald sichergestellt ist, dass der gewählte Workshop stattfinden kann, erhalten Sie eine BuchungsbestätigungBei einer zu geringen Anmeldeanzahl behalten wir es uns vor den Sommerworkshop abzusagen. Sie werden selbstverständlich von uns über Änderungen informiert.
Basisseminar – Grundlagen der industriellen Automatisierung
Mit dem Automation Studio werden alle Automatisierungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung sowie das Anwenden der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten werden gezeigt. Durch den Einsatz der IEC Programmiersprachen, einer Vielzahl von Standardbibliotheken und des integrierten Hilfesystems steht einem erfolgreichen Projektstart nichts mehr im Wege.
Aufbauseminar – mapp Services und Konnektivität mit OPC UA
Die Leitgedanken aus Industrie 4.0 und Smart Factory erklären, dass die Aufgabe einer Steuerung heute, neben der klassischen Steuerungstechnik, die Datenerfassung- und aufbereitung für übergeordnete Systeme sowie die Kommunikation zu einer Vielzahl von Geräten im Maschinenverbund ist. Lernen Sie das mapp Services Konzept, sowie die darin enthaltenen Komponenten, kennen. Mit mapp Technology wird die einfache und effiziente Umsetzung einer umfangreichen Applikationsinfrastruktur ermöglicht. Durch die nahtlose Integration von OPC UA Client- und Serverfunktionen wird die Anbindung und Einbindung von vielen Automatisierungskomponenten, durch die Integration in bestehende IT Infrastrukturen, durchgängig unterstützt.Voraussetzung für dieses Seminar ist die absolvierte Teilnahme am Basisseminar oder ein Automation Studio Basis Training.
Modellierung und Simulation – Erstellen eines digitalen Zwillings mit RobotStudio®
RobotStudio® ist eine physikbasierte, echtzeitfähige 3D-Simulationssoftware für die virtuelle Inbetriebnahme mechatronischer Anlagen. Durch den Import von CAD-Daten können digitale Zwillinge von Anlagen erstellt und mit Automation Studio verknüpft werden. Im Workshop lernen Sie, die CAD-Daten in RobotStudio® so aufzubereiten, dass daraus ein Simulationsmodell einer mechatronischen Anlage entsteht.
Verwendung digitaler Zwillinge – Inbetriebnahme und Applikationserstellung für virtuelle Fabriken
In diesem Workshop lernen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines digitalen Zwillings bei der Applikationserstellung in Automation Studio kennen. Neben der Verwendung verschiedener mapp Technologiepakete und der Kommunikation mit OPC UA wird auch die alternative Verwendung von ArSim oder echter B&R Hardware zur Steuerung des digitalen Zwillings behandelt.
mapp Motion – Von der Einzelachse zur Robotik Applikation
Der Markt fordert kostengünstige Antriebslösungen. B&R bietet hier mit seinen Schrittmotoren eine wirtschaftliche und leistungsstarke Ergänzung zum bestehenden Produktportfolio. Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert, dies wird durch den Einsatz von mapp Technology ermöglicht. Um den Zugang zur Robotik noch weiter zu erleichtern, stellt B&R vorkonfigurierte Softwarebausteine zur Verfügung. Mit diesen lassen sich Robotikapplikationen sehr einfach erstellen: mapp Robotics umfasst neben Standardfunktionen zur Steuerung und Inbetriebnahme auch fortgeschrittene Funktionen wie Feed Forward, Kompressor und Arbeitsbereichsüberwachung. Der Anwender kann komplexe und hochdynamische Applikationen umsetzen, ohne zahllose Zeilen Code zu schreiben.
Visualisierung mit mapp View – Web meets Automation
Smart Devices wie Tablets, Smartphones, etc. gelten als Stand der Technik für leistungsfähige Technik, die einfach zu handhaben ist. Einen ebenso einfachen Umgang mit ihrer Technik wünschen sich die Bediener von Maschinen und Anlagen und damit auch die Hersteller. Mit mapp View stellt B&R die Möglichkeiten von Web-Technologien zur Entwicklung von HMIs für Automatisierungs-Applikationen von B&R zur Verfügung. Applikations-Ingenieure können mit mapp View einfach zu bedienende Visualisierungslösungen selbst erstellen. Die dafür verwendeten Web-Technologien werden von mapp View gekapselt. Das Erlernen eines breiten Technologiefeldes ist nicht notwendig. Der Entwickler von HMIs kann sich voll und ganz auf die Lösung seiner Aufgabenstellungen fokussieren.
Machine Vision – Integration des Smart Sensor
Mit der weltweit ersten Vision-Lösung, die nahtlos in die Automatisierung eingebunden ist, hebt B&R die Integration der Bildverarbeitung auf ein neues Level. Kameras, intelligente Bildverarbeitungsalgorithmen und ein innovatives Beleuchtungssystem sind integraler Bestandteil des B&R-Steuerungssystems. Machine Vision ist ein wichtiges Werkzeug für die Optimierung und automatische Kontrolle von Produktionsprozessen. Mit Hilfe der B&R Vision Produkte, den integrierten Bildverarbeitungsfunktionen und dem POWERLINK Bussystem, kann dies schnell erreicht werden.
Integrierte Sicherheitstechnik mit mappSafety
Die integrierte Sicherheitstechnik bietet gegenüber der festverdrahteten Sicherheitstechnik erhebliche Vorteile. Im Vordergrund stehen die Erweiterbarkeit und die Servicefreundlichkeit innerhalb der Maschine. Kunden profitieren von integrierter Sicherheitstechnik beim Antrieb, einfacher Inbetriebnahme und schneller Reaktion. B&R hat seine Sicherheitstechnik nahtlos in mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen deutlich vereinfacht. Darüber hinaus ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp Komponenten wie dem User-Rollen-System oder dem Audit-System verbunden.