Na trasie

TÜV SÜD Rail certyfikuje system sterowania B&R do zastosowań kolejowych

TÜV SÜD Rail certyfikuje system sterowania X90 B&R do zastosowań kolejowych. Zgodnie z normami EN 50155, EN 50657 i EN 45545-2 mobilny system sterowania może być teraz używany do zastosowań takich jak sterowanie oświetleniem i temperaturą.

Produkty X90 zapewniają szczególnie wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe i spełniają wysokie wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza to certyfikacja TÜV SÜD Rail, a także weryfikacja wysokiej jakość oprogramowaniem B&R czy wysoki stopień ochrony przeciwpożarowej.

Wydajność w ekstremalnych warunkach

B&R zaprojektowała serię X90 do użytku w ekstremalnie trudnych warunkach. Dzięki ochronie IP69K urządzenia mogą pracować w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i są odporne na wstrząsy i wibracje.



Wybierz kraj i język

B&R Logo