Opis
Urządzenia mobilne takie jak ja smartfony czy tablety są idealnymi przykładami zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Technologia web jest całkowicie zamknięta w pakiecie mapp View. Nie ma konieczności nauki osobnego środowiska do tworzenia stron internetowych. Projektanci aplikacji HMI mogą skupić się całkowicie na tworzeniu interfejsu swojej maszyny lub procesu.
Zagadnienia
- Przegląd aplikacji HMI oraz sprzętu
- Koncepcja mapp View
- Tworzenie stron i nawigacja
- Wygląd - Style
- Wymiana danych przez OPC UA
- Integracja plików multimedialnych
- System użytkowników i ról
- Obsługa języków
- Zdarzenia i akcje
- Wyświetlanie alarmów, wykresów i danych w mapp View
Zadania uczestników
- Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
- Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
- Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
- Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
- Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.
Dołączone dokumenty
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji
Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..
Cel i treści
- Definicja wizualizacji
- Definicja komunikacji człowiek-maszyna
- Wizualizacja w automatyzacji
- Historia wizualizacji w technologii
- Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
- Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
- Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
- Grupy użytkowników i uprawnienia
- Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG |
TM611 – Working with mapp View
TM641 – Display alarms, charts and data in mapp View
mapp View is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and pre-designed widgets allow the implementation of individual solutions.
A central aspect of an HMI application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of an HMI application include displaying alarm lists, trend curves and data management.
Objectives and contents
- Configuring and displaying alarms
- Relationship between alarm system and text system
- Expanded alarm configuration
- Displaying diagrams
- Displaying additional data
- Dynamic graphics
Name | Model number | ||
---|---|---|---|
TM641 – Display alarms, diagrams and data in mapp View | TM641TRE.433-ENG TM641TRE.433-ENG |
TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications
TM671 - Creating efficient mapp View HMI applications
Learning objectives and content
- Dialog and message boxes
- Using roles and rights for widgets
- Animations in the HMI application
- Tasks with different variable types
- Exercises with the text system
- Multi-client / Multi-user
- Dynamic graphics
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM611.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Chiny
Organizator
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chiny
Tel.:
+86 / 21 54644800
Informacje dodatkowe
Od: 21/05/2024
Start: 09:00
Do: 22/05/2024
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Chiński