Opis
Electronically coupled axes replace mechanical axis couplings. Everything from simple coupling gears to cam applications can be implemented using mapp Technology components compliant with PLCopen. The high-performance drive control from B&R ensures that coupled movement sequences are performed accurately.
- Linear couplings with gear ratio
- Dynamic phase shifting
- Electronic cam profiles
- Compensation mechanisms
- Configuring and using Cam Profile Automats
- Using mapp technology multi-axis functions
Dołączone dokumenty
TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi
Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.
Cel i treści
- Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
- Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
- Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
- Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
- Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
- Wykonanie Automatu Profili Krzywek
- Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
- Ćwiczenia i przykłady
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe | TM441TRE.00-ENG TM441TRE.00-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM410 – Automation Studio Training: Integrierte Antriebstechnik
Rozwiązania napędowe B&R są konfigurowane, uruchamiane i diagnozowane za pomocą Automation Studio. Jednorodne interfejsy programowe oparte na PLCopen ułatwiają programowanie i łączenie różnorodnych elementów napędowych w maszynie.
- Elementy mechatronicznego rozwiązania napędowego
- Konfiguracja rozwiązania napędowego B&R
- Środowisko testowe dla rozruchu eksploatacyjnego napędu
- Korzystanie z narzędzi diagnostycznych
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopenPLCopen jest niezależną organizacją działającą w dziedzinie przemysłowych technologii sterowania. Zajmuje się ona opracowywaniem standardów mających na celu zwiększenie wydajności rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania finalnego oprogramowania.(Źródło: de.wikipedia.org)
- Strukturalne programowanie sekwencji ruchu
- Opcje symulacji
- Wykorzystanie aplikacji przykładowych
Numer modelu
SEM441.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Chiny
Organizator
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chiny
Tel.:
+86 / 21 54644800
Informacje dodatkowe
Od: 19/06/2024
Start: 09:00
Do: 20/06/2024
Koniec: 15:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Chiński