Opis
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
Dołączone dokumenty
TM231 – B&R Coding Guidelines
TM240 – Język Drabinkowy (LD)
Język drabinkowy jest często używany w programowaniu systemów sterowania, gdyż pozwala na łatwe programowanie funkcji logicznych. Graficzny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób prezentuje przepływ sygnałów, co ułatwia diagnostykę.
Zagadnienia
- Właściwości języka drabinkowego i funkcje edytora
- Połączenia I kolejność ich wykonywania
- Podstawowe elementy języka drabinkowego
- Programowanie logiki binarnej
- Kontrolowanie przepływy sygnału i skoki
- Wywoływanie funkcji, akcji i bloków funkcyjnych
- Obliczenia i porównania
- Ćwiczenia
- Interfejs diagnostyczny dla graficznych języków programowania
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM240 – Język Drabinkowy (LD) | TM240TRE.00-GER TM240TRE.00-ENG |
TM241 – Diagram Bloków Funkcyjnych (FBD)
Diagram Bloków Funkcyjnych (FBD) jest to graficzny język programowania. Używany jest najczęściej do programowania funkcji logicznych i wywoływania bloków funkcyjnych.
Zagadnienia
- Właściwości Diagramu Bloków Funkcyjnych I funkcje edytora
- Wywoływanie funkcji i bloków funkcyjnych
- Diagnostyka i kolejność wykonywania operacji
- Funkcje logiczne: Negacja, SET i RESET, funkcje rozszerzalne
- Kontrola przepływu sygnału i skoki
- Akcje
- Ćwiczenia
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM241 – Diagram Bloków Funkcyjnych (FBD) | TM241TRE.30-ENG TM241TRE.30-ENG |
TM242 – Język Sekwencji Działań (SFC)
Język sekwencji działań (SFC) jest najbardziej odpowiednim językiem do formułowania i programowania sekwencji maszyny. Może być użyty do określania kroków oraz odpowiadających ich warunków przejścia, a także rozgałęzień alternatywnych i równoległych.
Zagadnienia
- Właściwości i funkcje edytora SFC
- Kroki i przejścia
- Akcje, warunki wejścia i wyjścia
- Monitorowanie czasu i ocena błędów
- Rozgałęzienia alternatywne i równoległe
- Skoki i rozgałęzienia
- Korzystanie ze zmiennych systemowych
- Diagnostyka i debugowanie
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM242 - Język Sekwencji Działań (SFC) | TM242TRE.00-ENG TM242TRE.00-ENG |
TM246 – Tekst Strukturalny (ST)
Tekst strukturalny jest jednym z języków programowania z normy IEC61131-3. Pozwala na łatwe programowanie strukturalne sterowników.
Zagadnienia
- Właściwości i funkcje edytora
- Wyrażenia i słowa kluczowe
- Operacje arytmetyczne i logiczne
- Operatory decyzyjne i porównania
- Maszyna stanów oparta o wyrażenie CASE
- Wywoływanie funkcji i bloków funkcyjnych
- Wywoływanie akcji
- Wskaźniki, referencje i preprocesor
- Funkcje diagnostyczne i debugowanie
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM246 - Tekst Strukturalny (ST) | TM246TRE.00-GER TM246TRE.00-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM246.1
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Szwajcaria
Organizator
Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Szwajcaria
Tel.:
+41 / 32 31500 - 80
Informacje dodatkowe
Od: 13/06/2024
Start: 09:00
Do: 13/06/2024
Koniec: 17:00
Czas trwania:
7 Godziny
Język: Angielski