Dzięki wykorzystaniu ustandaryzowanych technologii klasyczne systemy wykorzystujące protokoły fieldbus umożliwiają łączenie elementów automatyki oferowanych przez różnych producentów. Często jednak ograniczona funkcjonalność systemów fieldbus wymagała wykorzystania wielu różnych takich systemów do obsługi różnych zadań.
![](/fileadmin/Powerlink_Logo_CMYK-631b05bb.jpg)
Konieczne było wykorzystanie różnych narzędzi i większej liczby różnych modułów interfejsów, a dodatkowo cały czas istniały ograniczenia w wyborze podzespołów diagnostycznych i infrastrukturalnych.
POWERLINKBędący następcą klasycznej technologii fieldbus protokół POWERLINK zapewnia bezkompromisową wydajność i pracę w czasie rzeczywistym w oparciu o uznany światowy standard Ethernet. Prędkość transmisji 100 Mbit/s oraz dokładność synchronizacji +/- 100 ns umożliwiają obsługę w ramach jednej sieci nawet najbardziej wymagających zadań z zakresu technologii sterowania, robotyki, CNC oraz sterowania napędem.
Pozwala to użytkownikom odnosić korzyści ze zintegrowanej technologii bezpieczeństwa B&R we wszystkich wersjach posiadanych przez nich maszyn. Użytkownicy mogą się skupić na ich aktualnych zadaniach projektowania maszyny i tworzenia rozwiązania automatyki, nie martwiąc się o połączenia pomiędzy komponentami, czy zastosowaną magistralę. POWERLINK zapewnia wydajność potrzebną by być idealnym fundamentem dla przyszłościowych innowacji i modułowych koncepcji maszyn. Elastyczność topologii dostarczana przez technologię Ethernet umożliwia użytkownikom optymalne dostosować okablowanie do konstrukcji maszyny, a tym samym zmniejszyć koszt okablowania. POWERLINK jest protokołem otwartym i może go stosować każdy bez żadnych opłat licencyjnych. Wiodący producenci sterowania, techniki napędowej, czujników, pneumatyki, systemów wizyjnych i robotyki korzystają z sieci POWERLINK. Dzięki openSAFETY, POWERLINK jest jedynym otwartym standardem bezpieczeństwa do łączenia zintegrowanych technologii bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy IEC61508. Dzięki temu zwiększa się wydajność maszyny i systemu, a skraca czas przestojów.