Moduł liniowy ma zaledwie dwa metry długości i 2,3 metra głębokości. Prototyp, który Strama-MPS wykorzystuje do zademonstrowania potencjału swojego nowego systemu, składa się z jednego modułu liniowego i jest wyposażony w sześć stacji testowych i montażowych do produkcji kaniul. Czas cyklu wynosi 1,7 sekundy. Każdy wózek wyposażony jest w uchwyt dla czterech kaniul. Przechodzą one przez etapy montażu w tym samym czasie, co pozwala zmniejszyć czas cyklu do 0,4 sekundy.
Stacje procesowe o czasie krótszym niż czas cyklu mogą być bardziej wydajne dzięki oferowanej przez SuperTrak możliwości swobodnego pozycjonowania. Zamiast fotografować i sprawdzać wszystkie kaniule jednocześnie, wózki ProMoCurve przesuwają kaniule pojedynczo przed kamerą, umożliwiając wykonanie indywidualnych zdjęć. W rezultacie uzyskuje się wyższą rozdzielczość, co ułatwia wykrywanie usterek. Jeśli procesy trwają dłużej niż planowany czas cyklu, pożądany krótszy czas cyklu można osiągnąć, dublując odpowiednią stację i rozdzielając wózki między dwie stacje.
Pomimo niewielkiej powierzchni, każdy moduł liniowy oferuje miejsce nawet dla 16 modułów procesowych. Dzięki temu można ustawić 48 stacji – a nawet większą ich liczbę – na jednej linii. Niewielkie rozmiary konstrukcji SuperTrak pozwalają gęsto rozmieścić stacje. Można je umieszczać wewnątrz i na zewnątrz toru mającego owalny kształt. „Dlatego właśnie SuperTrak doskonale spełnia wymagania naszego systemu” – dodaje Höcherl. „Zwłaszcza w pomieszczeniach czystych, gdzie pracuje sprzęt medyczny naszych klientów, liczy się każdy zaoszczędzony cal powierzchni.”
Ale to nie wszystko: na łukach można łatwo zainstalować dodatkowe stacje, na przykład stacje załadunku i rozładunku.