Opis
Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be achieved quickly using B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.
This training is not suitable for people who are sensitive to light due to the increased effect of light that occurs.
- B&R machine vision portfolio
- Hardware implementation and configuration
- Image acquisition and interpretation of the results
- Relationship between light, optics and sensor technology
- Integrated image processing functions - configuration, practical application and application areas
- mapp Vision user interface
- Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system
Dołączone dokumenty
TM1610 – Working with Integrated Machine Vision
TM1610 - Working with integrated machine vision
Learning objectives and content
- Hardware configuration and commissioning
- Machine vision basics
- Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
- mapp Vision configuration interface
- Integrated image processing functions
- Synchronization
- Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
- Combining machine vision with drive technology
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
![](/fileadmin/1349409244107-pl-html-1.1.jpg)
Numer modelu
SEM1610.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Szwajcaria
Organizator
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Szwajcaria
Tel.:
+41 / 52 72856 - 00
Informacje dodatkowe
Od: 15/10/2024
Start: 09:00
Do: 17/10/2024
Koniec: 17:00
Czas trwania:
3 Dni
Język: Niemiecki