Inteligentní konstrukce skříně pro snadný servis

Operátorský panel pro automobilový průmysl

Společnost B&R vyvinula nový ovládací terminál, který je „šitý na míru“ údržbářům a servisním technikům linek ve výrobě automobilů. Umožňuje rychlý a snadný přístup pro servis displeje, průmyslového počítače i ovládacích tlačítek. Díky tomu lze i bez odstavení linky jednoduše vyměnit jednotlivé komponenty nebo ve velmi krátkém čase například nahradit průmyslový počítač v panelu výkonnějším.

Výměna jednotek nezávisle na sobě

Nový ovládací přístroj se skládá ze dvou nezávislých modulů: jednotky displeje a jednotky tlačítek. Pro přístup k obrazovce nebo k počítači stačí uvolnit 4 rychlouzávěry zadního krytu a údržbář se dostane ke konektorům kabelů displeje i počítače. Stejně snadno je přístupná i jednotka tlačítek. Jednotky displeje a tlačítek mají oddělená napájení, takže při výměně displeje zůstane bezpečnostní obvod sepnutý.

Kompaktní a flexibilní konstrukce

Jednotky displeje a tlačítek jsou integrovány do štíhlé profilové skříně a lze je na úrovni obsluhy přizpůsobit příslušnému továrnímu standardu. Vnější rozměry přístroje s úhlopříčkou displeje 15" činí 442 x 511 x 86 mm. Přírubu pro montáž lze volitelně upevnit nahoře nebo dole, což umožňuje 2 způsoby montáže: zavěšení na rameno nebo montáž na stojan. Změna umístění příruby je možná i přímo na místě při instalaci.



Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo