Popis
Po dodání stroje je stroj udržován výrobcem stroje nebo koncovým uživatelem. Prostoje stroje může způsobovat mnoho různých faktorů. Diagnostické možnosti, které jsou k dispozici v řídicím prostředí nebo B&R kontroleru, lze využít k ziskání rychlého přehledu o situaci. Potřebné informace lze nalézt na B&R stránkách nebo v uživatelském manuálu.
- Přehled systémů B&R a jejich topologie
- Typické zdroje chyb u strojů
- Sériové čísla a modelové čísla
- Pravidla údržby B&R systémů
- Zajištění náhradních dílů
- System Diagnostics Manager
- Uložiště systému a logger
- Uživatelské centrum Runtime
- Zálohování a obnovení CompactFlash
- Online spojení & seznamy příkazů
- Výměna modulů a dokumentace
- Webové funkce
- Příklady jejich aplikací
Poskytnuté dokumenty
TM920 – Diagnostics and service
TM920 - Diagnostics and service
Objectives and content
- B&R system overview and topologies
- Serial numbers and model numbers
- Checklist for B&R contact
- B&R user's manuals
- Sources of errors on machines
- Maintenance guidelines for B&R systems
- Ordering replacement parts and contacting the manufacturer
- Diagnostics without a PC
- Diagnostics using the System Diagnostics Manager
- Runtime Utility Center
- Backing up and restoring
- Online connection and instruction lists
- Module replacement and documentation
- Functions of the B&R website
- Exercise examples and their application
- TM920TRE.001-GER
- TM920TRE.001-ENG
Kód školení
SEM920.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Nantes
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
Francie
Organizer
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francie
Telefon:
+33 / 4 72793850
Další informace
Od: 01.07.2024
Začátek: 08:00
Do: 02.07.2024
Konec: 17:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Francouzština