Popis
Elektronicky spřažené osy nahrazují stále více a více mechanických spojů. Pomocí funkčních bloků PLCopen lze implementovat cokoli od jednoduchého propojení převodů po aplikace s elektronickou vačkou. Výkonná řešení řízení pohybu od společnosti B&R zajišťují přesné provedení pohybových sekvencí.
- Jednoduché propojování os
- Propojování převodů a fázový posuv
- Kompenzační mechanismy
- Průběhy elektronické vačky a příslušné automaty
- Princip řízení ACOPOS, nastavení řídicí jednotky
- Uvádění motorů B&R a motorů jiných výrobců do provozu
Poskytnuté dokumenty
TM441 – Motion control: Electronic gears and cams
In addition to single-axis functions, the PLCopen standard also offers functions for the coordinated movement of multiple axes in an axis group. By implementing mapp technology, using them is made easier. Drive coupling can be carried out quickly with this.
Objectives and content
- Properties of drive coupling
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cam profiles
- Parameterization and application of the MpAxisCoupling component
- Structure and functionality of the Cam Profile Automat
- Implementation of the Cam Profile Automat with MpAxisCamSequencer
- Overview of the different types of compensation gearing
- Exercises and examples
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
SEM410 – Automation Studio Training: Integrated Motion Control
Nástroj Automation Studio slouží k nastavení, spouštění a diagnostice pohonů. Jednotná softwarová rozhraní vycházející ze standardu PLCopen usnadňují programování a kombinování různorodých součástí pohonů ve stroji.
- Prvky mechatronického řešení pohonů
- Konfigurace pohonné technologie B&R
- Testování prostředí pro uvedení pohonů do provozu
- Použití diagnostických nástrojů
- mapp technology koncept
- Základní funkce PLCopenPLCopen je nezávislá organizace působící v oblasti průmyslové automatizace. Vyvíjí standardy vedoucí ke zvýšení efektivity vývoje aplikací a ke snížení nákladů na údržbu konečného softwaru. (Zdroj: přeloženo z německé verze PLCopen ve Wikipedii)
- Strukturované programování a pohyby os
- Možnosti simulace
- Tvorba jednoduchých aplikací
- Koncept řízení, nastavení a autoladění
Kód školení
SEM441.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Čína
Organizer
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Čína
Telefon:
+86 / 21 54644800
Další informace
Od: 17.10.2024
Začátek: 09:00
Do: 18.10.2024
Konec: 15:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Čínština