Zarówno nowe, jak i już istniejące urządzenia do obróbki i cięcia matryc firmy Spilker mogą teraz korzystać z ekonomicznego, w pełni zintegrowanego systemu wizyjnego maszyn B&R. Dane pomiarowe są rejestrowane bezpośrednio w czasie rzeczywistym, a następnie mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów i poprawy jakości produktu. W kamerze odbywa się przetwarzanie całego obrazu, dlatego nie ma interfejsów do oprogramowania. Rozwiązanie wizyjne jest dzięki temu wyjątkowo wydajne, a szybkie i łatwe wdrażanie w środowisku programistycznym Automation Studio stanowi dodatkową zaletę.
Zintegrowany system wizji maszynowej w Nilpeter A/S przyspiesza przezbrajanie i minimalizuje straty. Nilpeter wprowadził nową etykieciarkę, która zmniejsza koszty klienta i pomaga zwiększyć zyski dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu wizyjnego maszyn firmy B&R. Urządzenie umożliwia szybkie wykonywanie małych partii i zapewnia wysoką jakość produktów, ograniczając przy tym ilość odpadów. Korzyści z punktu widzenia konstruktora maszyn, to inteligentna produkcja seryjna, łatwa instalacja, tylko jeden kabel, fabryczna wstępna kalibracja i szybka konfiguracja inteligentnej kamery.
Wykrywanie znaczników drukarskich
Zadanie: Wykrywanie małych, swobodnie rozmieszczonych znaków rejestracyjnych (do 1 mm)
Dane techniczne:
» Ekspozycja w czasie 13 μs
» Wiele kolorów ekspozycji, które mogą być zmieniane w czasie pracy
Korzyść:
» Niezawodne wykrywanie, nawet przy niskim kontraście kolorów druku
» Oszczędność kosztów dzięki redukcji ilości materiałów i odpadów
Warunki, które to umożliwiają: pełna integracja kamery z systemem sterowania
Śledzenie produktu
Zadanie: Odczytywanie kodów 2D na szybko poruszających się elementach metalowych
Dane techniczne:
» Prędkość produktu 56 m/s (202 km/h)
» Refleksyjne powierzchnie
Korzyść:
» Niezawodny odczyt przy wysokich prędkościach
» Integracja z systemem automatyki i uruchomienie w ciągu kilku godzin
Warunki, które to umożliwiają: silne oświetlenie i ścisła synchronizacja
Maszyna do etykietowania
Zadanie: Pozycjonowanie etykiety na podstawie szwu lub wytłoczenia butelki
Dane techniczne:
» Rotacja: 450 obr/min
» Przepustowość: 180 butelek na minutę
Korzyść:
» Łatwa konfiguracja optymalnego kąta obrazowania
» Dobry kontrast umożliwiający szybkie wykrywanie
Warunki, które to umożliwiają: przełączanie w trakcie pracy pomiędzy trybem obszaru i trybem z czujnikiem liniowym
Tłoczenie blach
Zadanie: Końcowa kontrola jakości produktu
Dane techniczne:
» Przechwytywanie produktów o długości do 1,2 metra
» Rozdzielczość <300 μm
Korzyść: Wysoka rozdzielczość i elastyczne przezbrajanie dzięki zintegrowanemu zarządzaniu recepturami
Warunki, które to umożliwiają: rozdzielczość 1280 x 4096 pikseli w trybie skanowania liniowego
Produkcja artykułów do pielęgnacji ciała
Zadanie: Wykrywanie właściwości drukowania w celu kontroli rejestru i cięcia
Dane techniczne:
» Prędkość produktu >8 m/s
» Czas cyklu 16,1 ms
Korzyść: Szybkie cykle produkcyjne; szybkie i łatwe wdrożenie
Warunki, które to umożliwiają: synchronizacja mikrosekundowa i szybkie wstępne przetwarzanie obrazu FPGA
Śledzenie produktu
Zadanie: Odczyt identyfikatora (kodu kreskowego lub kodu QR) w trudnych warunkach
Dane techniczne:
» Uszkodzony/zabrudzony identyfikator produktu
» Powierzchnie częściowo mokre lub mgła
Korzyść:
» Niezawodny odczyt kodu (1D i 2D) bez oświetlenia zewnętrznego
» Integracja z systemem automatyki i uruchomienie w ciągu kilku godzin
Warunki, które to umożliwiają: jednorodne oświetlenie i rozbudowane algorytmy
Rozdmuchiwanie
Zadanie: Sterowanie parametrami wytłaczarki w czasie rzeczywistym
Dane techniczne: Zsynchronizowana podczerwień; podświetlenie w pełni zintegrowane z pętlą sterowania
Korzyść:
» Lepsze wskaźniki OEE; system wizji maszynowej i HMI wdrożone w mniej niż tydzień
» Zsynchronizowane pozyskiwanie danych pomiarowych podczas pracy
Warunki, które to umożliwiają: Ppecyzyjna synchronizacja między sterowaniem maszyną i wizją
Manipulator przenoszący do żywności i napojów
Zadanie: Wykrywanie produktów na taśmie przenośnika
Dane techniczne:
» Podświetlenie 25 000 cd/m²
» Przechwytywnie obrazu zsynchronizowane z osią z precyzją <1 μs
Korzyść:
» Łatwa obsługa danych i zintegrowany interfejs HMI
» Więcej szczegółów dzięki synchronicznemu oświetleniu z tyłu i z przodu
Warunki, które to umożliwiają:
» Niezwykle silne oświetlenie przenośnika taśmowego
» Opcjonalne dodanie zsynchronizowanego oświetlenia kamery
Produkcja rolek papieru
Zadanie: Wykrywanie uszkodzonych lub nieprawidłowo wyrównanych rolek
Dane techniczne:
» Prędkość produktu 50 m/s
» Zsynchronizowane sortowanie mechaniczne
Korzyść:
» Możliwość dostosowania do koloru produktu
» Zmiany z konfigurowalnymi kolorami oświetlenia; Zapobieganie przestojom
Warunki umożliwiające: łatwa synchronizacja systemu kamer ze sterowaniem ruchem