Sieci Ethernet są instalowane w biurowcach zwykle w topologii gwiazdy. Topologia ta nie nadaje się do budowy większości typów sieci maszynowych. Sieci fieldbus pozwalały ograniczyć nakłady na wykonanie okablowania i jednocześnie dostosować topologię sieci do wymagań aplikacji. Możliwość stosowania przemysłowych sieci Ethernet na najniższym poziomie wymaga możliwości konfiguracji jej według dowolnej topologii.Dlatego poszczególne urządzenia POWERLINK wyposażono w kilka portów Ethernet jednocześnie, aby mogły obsługiwać linie i odgałęzienia sieci. Dzięki temu można realizować każdą topologię sieci, tj. liniową, drzewa, gwiazdy lub ich połączenia. Urządzenia wyposażono w zintegrowane huby translacyjne zapewniające dalszą transmisję strumienia danych pod właściwy adres. Poza gwarancją większej elastycznością sieci, rozwiązania te nie wymagają zewnętrznych składników infrastruktury, np. hubów switchujących lub komutujących.POWERLINK oddziela topologię logiczną sieci od topologii fizycznej. Można podłączać urządzenia do dowolnych portów sieciowych bez ponownej konfiguracji. Przekłada się to na większą swobodę w projektowaniu i unowocześnianiu modułowych układów maszyn, a także chroni przed błędami powodowanymi np. podłączeniem nieprawidłowego przewodu.