Systemy napędowe ACOPOS zawierają wiele funkcji specyficznych dla danej technologii, a ich wydajność, elastyczność i możliwości zostały znakomicie dowiedzione w niezliczonych aplikacjach. Wymienione poniżej funkcje systemu ACOPOS są funkcjami podstawowymi, między którymi użytkownik może się przełączać według potrzeb w czasie nie dłuższym niż 400 μs. Ponadto w dowolnym czasie można przeprowadzać takie operacje jak zmiany długości produktu, kontrola drukowanych znaków, kontrola nadmiernego momentu obrotowego, szybkie adaptacje do procesu oraz kontrole jakości.
- Ruchy między dwoma punktami
- Elektroniczna przekładnia
- Elektroniczny mechanizm różnicowy
- Urządzenie do cięcia
- Elektroniczny profil krzywkowy
- Piły latające
- Wał transmisyjny
- Sterowanie numeryczne (CNC)
Serwonapędy ACOPOS można wykorzystywać w różnych konfiguracjach, w zależności od rodzaju sieci i wymogów danej aplikacji. Funkcje wymienione powyżej są dostępne użytkownikowi w każdym pokazanym przykładzie topologii.
Ani używana sieć ani układ sterowania nie mają wpływu na prędkość reakcji, jeśli funkcje technologiczne są przetwarzane bezpośrednio w serwonapędzie ACOPOS. Dla bardziej skomplikowanych procesów sterowania i adaptacji muszą być zintegrowane dodatkowe czujniki i siłowniki. W tych przypadkach wydajność zleży głównie od typu wykorzystywanej sieci i układu sterowania. Przykłady topologii pokazane na następnych stronach dają przegląd szerokości pasm, na którym mogą pracować komponenty automatyki B&R.