Wymienione niżej funkcje bezpieczeństwa przewidziane w normie EN 61800-5-2 uwzględniono w napędzie poprzez zastosowanie modułów falownika ACOPOSmulti SafeMOTION oraz dzięki wprowadzeniu tego komponentu do systemu bezpieczeństwa B&R. Ponadto, w przypadku sterownika SafeLOGIC uwzględniono opcje zabezpieczeń dla prędkości (Safe speed), położenia (Safe position) i maszyny (Safe machine). Oznacza to, że funkcje zabezpieczające mogą być zestawiane w aplikacji stosownie do potrzeb.

STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP

Bezpieczny stan

Bezpieczny stan

W systemach związanych z bezpieczeństwem, sytuacje potencjalnie niebezpieczne po prostu nie mogą się zdarzyć, nawet jeśli wystąpi jakikolwiek błąd. Bezpieczeństwo zapewnia dwukanałowa struktura sprzętu i oprogramowania układowego, a także architektura systemu.
Stosowana jest tu zasada „failsafe” – „bezpieczne w razie uszkodzenia”. Każdy błąd powoduje wyłączenie zasilania i momentu obrotowego napędu.

Bezpieczna prędkość (Safe speed) i bezpieczne położenie (Safe position)

Bezpieczna prędkość (Safe speed) i bezpieczne położenie (Safe position)

Jeśli w systemie zainstalowany jest enkoder bezpieczeństwa EnDat 2.2 lub enkoder SinCos, sterownik SafeLOGIC może wymagać podania aktualnej prędkości i położenia enkodera silnika w bezpiecznej sieci i wykorzystać te informacje jako sygnał wejściowy w bezpiecznej aplikacji. W przypadku enkodera bezpieczeństwa sygnał osiąga poziom SIL 2, a w przypadku enkodera SinCos – maksymalnie poziom SIL 3 (w zależności od stosowanego enkodera), zgodnie z normą EN 61508.

Opcje bezpiecznej maszyny

Opcje bezpiecznej maszyny

Parametry dla modułu SafeMOTION ustalone są w zestawie narzędzi SafeDESIGNER i przekazywane do sterownika SafeLOGIC wraz z aplikacją bezpieczeństwa. Stąd są one przekazywane do modułu SafeMOTION.

Dostępne są opcje bezpiecznej maszyny, dlatego parametry mogą być konfigurowane bez użycia zestawu SafeDESIGNER. To umożliwia zmianę parametrów modułu SafeMOTION z poziomu aplikacji standardowej. Opcje bezpiecznej maszyny są przenoszone z aplikacji standardowej do sterownika SafeLOGIC i stale tam przechowywane.

Enkoder

Enkodery bezpieczeństwa Endat 2.2 lub urządzenia pomiarowe SinCos służą do bezpiecznego ustalenia i oceny położenia lub prędkości silnika. Określają one położenie na zasadzie redundancji, dlatego spełniają wymagania poziomu SIL 3 (w zależności od zastosowanego enkodera).

Lista przyrządów pomiarowych zawierająca przyrządy, które zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę B&R na potrzeby enkoderów ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos jest również dostępna w zakładce pobierania.

Wybierz kraj i język

B&R Logo