Otwarta architektura W zakresie przetwarzania we/wy, system X67 jest rozwiązaniem odpowiednim dla wszystkich standardowych systemów sieciowych i dla bezpośrednich połączeń do sterowników B&R. Magistrala komunikacyjna może się zmienić, ale system we/wy pozostaje zawsze taki sam.
Łatwe dostosowanie Kanały cyfrowe, które można skonfigurować jako wejścia lub wyjścia, pozwalają dostosować rozwiązanie do wymagań użytkownika oraz ograniczyć całkowitą liczbę i zróżnicowanie potrzebnych modułów.
Kompaktowość Dzięki optymalnej pod względem ergonomicznym i niezwykle zwartej konstrukcji, system X67 może być instalowany w dowolnym miejscu maszyny.
Poprawność Wizualne wskaźniki stanu na modułach i udoskonalone komunikaty o stanie przesyłane za pośrednictwem magistrali umożliwiają jednoznaczną diagnostykę. Przykłady usprawnień to wartości progowe dla komunikatów ostrzegawczych i komunikatów o błędach zasilania we/wy, jednokanałowa diagnostyka i wykrywanie otwartej linii.
Elastyczność 100-metrowa odległość między modułami bez ograniczeń zapewnia dostateczną ilość miejsca na rezerwy, co pozwala łatwo ustawić konfigurację również wtedy, gdy moduły są znacznie od siebie oddalone.
Solidność Całkowicie zamknięte moduły zapewniają modelową wręcz odporność na czynniki zewnętrzne, wzmocnioną dodatkowo przez wbudowane rozwiązania służące maksymalizacji odporności elektromagnetycznej.
Szybkość Czasy cyklu znacznie poniżej milisekundy są również źródłem rezerw przydatnych w konkretnych aplikacjach. Synchroniczne przetwarzanie we/wy to w tym przypadku oczywistość.
Plug-and-run Dzięki zmontowanym wstępnie standardowym kablom i automatycznej identyfikacji modułów, prace związane z instalacją i uruchomieniem są ograniczone do absolutnego minimum.