Uruchamianie bez czekania

Tryb czuwania zwiększa produktywność pojazdów terenowych i rolniczych

Tryb gotowości w kompaktowym sterowniku X90 CP150 umożliwia ponowne uruchomienie maszyny lub pojazdu natychmiast po wyłączeniu silnika na krótki czas. CP150, który uzupełnia szeroką gamę produktów B&R przeznaczonych specjalnie dla średnio złożonych maszyn mobilnych, jest pierwszym sterownikiem B&R z tym nowo opracowanym trybem czuwania.

Dzięki kompaktowemu sterownikowi CP150 oczekiwanie na ponowne uruchomienie elektroniki po wyłączeniu silnika na krótki czas jest całkowicie wyeliminowane. Oszczędza to czas i zwiększa produktywność w codziennej pracy. Operatorzy mogą wyeliminować oczekiwanie, a także zmniejszyć emisje dzięki CP150, tym samym zmniejszając swój wpływ na środowisko. B&R wykorzystuje akumulator pojazdu do funkcji czuwania.

Inteligentny monitor stanu naładowania baterii

Gdy maszyna jest w trybie czuwania, aplikacja pozostaje aktywna i monitoruje maszynę, aby natychmiast przełączyć ją z powrotem w tryb pracy po zdarzeniu wybudzenia wywołanym przez zapłon silnika, sieć CAN lub wejście cyfrowe. Jeśli maszyna znajduje się w trybie gotowości przez dłuższy czas, sterownik zapobiega rozładowaniu akumulatora pojazdu za pomocą zintegrowanego monitora akumulatora. Te innowacyjne funkcje są parametryzowane zgodnie z wymaganiami klienta.

CP150 rozszerza szeroką ofertę sterowników B&R dla maszyn używanych w trudnych warunkach – na przykład w pojazdach użytkowych poza drogami publicznymi. Podczas gdy w pełni modułowy CP170 jest używany głównie w maszynach wysokiej klasy, rynek średnich maszyn z nieco mniejszymi wymaganiami systemowymi jest preferowanym obszarem zastosowania nowego CP150.

Ochrona przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami

Kompaktowy kontroler CP150 jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach: konstrukcja chroni przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. CP150 dobrze radzi sobie również ze znacznie zmieniającymi się poziomami wibracji, co może mieć miejsce w przypadku maszyn mobilnych. Wysoka odporność na wibracje prowadzi do krótszych przestojów, a tym samym zwiększa produktywność. Nowy kompaktowy sterownik ma stopień ochrony IP69K, dzięki czemu może być myty pod wysokim ciśnieniem wraz z resztą maszyny. Opcjonalnie CP150 może wykorzystywać POWERLINK do łączenia się z innymi komponentami.



Wybierz kraj i język

B&R Logo