B&R wprowadza system oświetlenia do swoich rozwiązań wizyjnych dla maszyn
Oferta zintegrowanych systemów wizyjnych B&R zawiera również innowacyjne elementy świetlne. Elastyczne listwy świetlne i podświetlenie zapewniają optymalną pracę, również w bardzo trudnych, zmiennych warunkach. Sterowanie oświetleniem można zsynchronizować z układem automatyki z dokładnością na poziomie µs.
Stanowiące integralne części systemu automatyki kamery i oświetlenie można łatwo zsynchronizować z innymi czujnikami oraz programem sterującym pracą maszyny. Sterowanie oświetleniem z precyzją rzędu mikrosekund jest także możliwe w przypadku synchronizacji wielu kamer i źródeł światła.
Szerokie spektrum możliwości
Listwy świetlne są dostępne pojedynczo lub w układach, np. w formie pierścieni świetlnych w grupach składających się z czterech, sześciu lub ośmiu elementów. Ekrany podświetlające są dostępne w dwóch rozmiarach. Każde źródło światła LED może emitować cztery róże kolory, używając ich również jako składowe. Można wybrać światło białe, wiele innych widocznych kolorów, a także podczerwień i ultrafiolet. Umożliwia to osiągnięcie prawidłowego kontrastu, koloru i intensywności oświetlenia, w zależności od aplikacji.
Listwy świetlne B&R posiadają elektroniczną regulację kąta od -40° do 90°. W przypadku produkowania różnych wyrobów na tej samej maszynie, kąt oświetlenia można zoptymalizować dla poszczególnych partii – wybrane ustawienia można zachować jako część receptury partii.
Konfiguracja w czasie pracy
Wszystkie inne parametry świetlne można także skonfigurować w czasie pracy w celu optymalizacji oświetlenia i dostosowania go do nowych wyrobów. Połączenie diod w różnych kolorach umożliwia dostosowanie długości fali w czasie pracy w celu zoptymalizowania kontrastu.
Wzrok maszyny
Firma B&R idealnie zintegrowała systemy wizyjne maszyn ze swoim układem automatyki. Oferta obejmuje inteligentne kamery, wysokiej jakości soczewki, elastyczne oświetlenie oraz rozbudowane algorytmy przetwarzania obrazu. Wysoki poziom integracji dotyczy każdego poziomu systemu B&R, ponieważ elementy wizyjne maszyn są w pełni wbudowane w narzędzie inżynierskie Automation Studio. Natomiast wszystkie systemy działają w systemie czasu rzeczywistego B&R Automation Runtime. Każdy inżynier automatyk jest teraz w stanie wdrożyć szeroki zakres aplikacji wizyjnych dla swoich maszyn.