Nowy wymiar zdecentralizowanej architektury napędów

Spółka B&R rozszerza ofertę napędów o serię zintegrowanych z silnikami serwonapędów o klasie ochrony IP65. Urządzenia ACOPOSmulti zawsze charakteryzowały się dużą modularnością, więc logicznym rozwinięciem tego rozwiązania było połączenie falowników z silnikiem elektrycznym, tworząc serwosiłowniki zdolne zapewnić moc bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. W ten sposób konfigurowalne moduły stają się łatwymi do podłączenia urządzeniami mechatronicznymi. Takie rozwiązania nie tylko oszczędzają cenne miejsce w szafkach sterowniczych, ale prowadzą też do redukcji kosztów logistyki i przekazywania systemów do eksploatacji.

Nowy system scala wszystkie najważniejsze podzespoły takie, jak silnik, czujnik pozycji (enkoder), przekładnię oraz serwonapęd w jednym, kompaktowym urządzeniu. Dzięki prostym połączeniom elektrycznym ACOPOSmulti65m umożliwia implementację koncepcji modularnej, co z kolei umożliwia efektywne projektowanie strategii produkcyjnych. "Nowy serwonapęd to kontynuacja obranej przez nas ścieżki prowadzącej do zdecentralizowanego sterowania napędem," wyjaśnia Alois Holzleitner, Menedżer Biznesowy Działu Napędów firmy B&R. "Aktualnie oferujemy całe spektrum napędów - począwszy od napędów o zmiennej częstotliwości i serwonapędów wieloosiowych, po zdecentralizowane rozwiązania napędowe - a wszystkie te rozwiązania pochodzą z jednego źródła."

Dzięki połączeniu najnowszych technologii wykorzystujących tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT) z odpowiednio zoptymalizaowanymi silnikami, użytkownicy mają do dyspozycji maksymalną wydajność urządzeń. Serwonapęd dostępny w trzech rozmiarach dla każdego zastosowania, w zakresie momentu obrotowego od 1,8 do 10,5 Nm oraz mocy od 500 W do 2 kW. W przypadku aplikacji wymagających większej mocy dostępny jest dodatkowy zespół wentylatora pozwalający zwiększyć wydajność nawet o 100%.

100% kompatybilność z systemami napędów B&R

ACOPOSmulti65m zapewnia pełną kompatybilność z całą serią napędów ACOPOS. To z kolei pozwala wykorzystać wszystkie narzędzia i możliwości jakie oferuje opracowane przez B&R środowisko Automation Studio oraz stworzone na jego podstawie aplikacje. Jeśli chodzi o topologię, nowy serwosiłownik może pracować w strukturze liniowej lub sieciowej. Łączenie w sieć odbywa się za pomocą POWERLINK.

Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w funkcję STO (Safe Torque Off - bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego). Dodatkowo, w połączeniu z openSAFETY wykorzystane mogą być również funkcje SLS (kontrola wartości prędkości granicznej), SOS (bezpieczny hamulec roboczy), SDI (kontrola bezpieczeństwa kierunku), SLP i wiele innych. Stanowią one integralne składniki modelu ACOPOSmulti65m z technologią SafeMC.



Wybierz kraj i język

B&R Logo