Nowe zastosowania systemów transportowych B&R otwierają nowe rynki dla konstruktorów maszyn
B&R prezentuje cztery nowe komponenty do swoich mechatronicznych systemów transportu produktów. Nowe produkty w portfolio ACOPOStrak, SuperTrak i ACOPOS 6D stwarzają możliwości w nowych obszarach zastosowań, tym samym tworzą nowe szanse rynkowe dla konstruktorów maszyn i producentów.
Nowe wózki dla ACOPOStrak
Nowe wózki są zoptymalizowane pod kątem płynnej pracy, a tym samym mniej się zużywają i mogą być eksploatowane razem z istniejącymi jednostkami transportowymi. Oferują również większą dokładność, otwierając nowe zastosowania w obszarach takich jak montaż urządzeń medycznych i akumulatorów pojazdów elektrycznych. Zwiększona precyzja zapewnia kluczowe zalety podczas pracy z lekkimi elementami, takimi jak cewniki i pompy insulinowe.
SuperTrak – Kąt prosty robi różnicę
Dzięki nowemu segmentowi zakrzywionemu o 90°, układ SuperTrak’a można skonfigurować na więcej sposobów, na jeszcze mniejszej powierzchni. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami przenośników zwiększa to swobodę w projektowaniu torów. Nowy zakrzywiony element daje konstruktorom maszyn możliwość zamontowania większej liczby stacji obróbczych wewnątrz toru, a nie na zewnątrz.
ACOPOS 6D – Sterylne/higieniczne wózki
Nowa generacja sterylnych i higienicznych wózków dla ACOPOS 6D umożliwia ekonomiczną produkcję małych partii w wielu gałęziach przemysłu. Oprócz cichego unoszenia się nad powierzchnią z dużą precyzją, lewitujące magnetycznie wózki ACOPOS 6D spełniają teraz również najwyższe wymagania higieniczne i są łatwiejsze do czyszczenia. Klienci, którzy potrzebują środowiska wolnego od zarazków, mogą wybrać aseptyczny i higieniczny wariant produktu.
Od żywności i napojów po kosmetyki i farmaceutyki, surowe przepisy dotyczące higieny sprawiają, że każdy metr kwadratowy powierzchni produkcyjnej jest cenny. "Nasz planarny system transportu produktów ułatwia konfigurację stacji przetwórczych i pozwala na większą wydajność przy mniejszej powierzchni, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych", mówi Lazaros Patsakas, globalny menedżer segmentu montażu urządzeń medycznych w B&R.
ACOPOStrak – Technologia produkcji do pomieszczeń czystych
Dostępny jest teraz wariant inteligentnego systemu transportowego o stopniu ochrony IP69K. W tej wersji ACOPOStrak może być czyszczony pod wysokim ciśnieniem i temperaturą do 80°C, a także jest całkowicie zabezpieczony przed kurzem. W ten sposób B&R odpowiada na wymagania branż takich jak żywność i napoje lub farmaceutyki, w których wymagane są najwyższe standardy higieny.