Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek wymaga zazwyczaj kompromisów – mniej czasu pozostaje na wprowadzenie nowych, innowacyjnych funkcji, mniej czasu na testowanie. Planując wprowadzenie na rynek pierwszej linii w pełni elektrycznych maszyn do wytłaczania z rozdmuchiwaniem, turecka firma Mikrosan, specjalizująca się w produkcji wytłaczarek, zwróciła się o pomoc do B&R. Chodziło o to, aby skrócenie procesu opracowania maszyny nie odbiło się na jej jakości lub osiągach.
![](/fileadmin/Mikrosan_Machine-1af7e03b.jpg)
Nowe funkcje maszyn coraz częściej oznaczają konieczność rozwoju oprogramowania; rośnie przy tym nacisk na elastyczność i jakość działania. Z kolei presja na skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek stanowi zagrożenie dla osiągów i jakości maszyny, nie mówiąc o kosztach.
"Bardzo dużo czasu i środków przeznaczamy na rozwój i utrzymanie naszego oprogramowania" – twierdzi Erkan Akkartal Dyrektor ds. Inżynierii Elektrycznej w firmie Mikrosan. "Sporym wyzwaniem jest wymóg, aby każda nowa maszyna przewyższała osiągami urządzenia poprzedniej generacji, przy zachowaniu dotychczasowych, sprawdzonych pod względem jakości funkcji."
Gdy firma Mikrosan zdecydowała się wprowadzić na rynek swoją pierwszą w pełni elektryczną maszynę do wytłaczania z rozdmuchiwaniem, miała świadomość, że o sukcesie decydować będzie szybkość procesu wdrożenia. Problemem było zapewnienie tej szybkości bez uszczerbku dla jakości produktu.
Krótki czas opracowania, niezawodna jakość
Z pomocą przyszła firma B&R, której technologia mapp, polegająca na modułowym opracowywaniu aplikacji, umożliwiła zastosowanie sprawdzonych i niezawodnych, zakodowanych wcześniej bloków oprogramowania do realizacji takich zadań, jak kontrola ruchu, zarządzanie recepturami, ścieżka audytu, zarządzania plikami itd. "To głównie korzyści wynikające z technologii mapp zadecydowały o nawiązaniu przez nas współpracy z B&R," wspomina Akkartal. "Technologia pozwoliła zabezpieczyć przyszły rozwój oprogramowania użytkowego i skrócić czas wprowadzenia na rynku bez uszczerbku dla jakości."
Dzięki technologii mapp, zapewniającej podstawowe funkcje nowej architektury oprogramowania, firma Mikrosan mogła skorzystać z oferowanych przez B&R możliwości dokładnego testowania na obiekcie i bieżącego utrzymania oprogramowania, co pozwoliło uzyskać stałą niezawodną jakość i ograniczyć ryzyko inwestycyjne. "Uwolnieni od konieczności angażowania znacznych środków w wykonywaniu powtarzalnych elementarnych zadań projektowych i utrzymanie istniejących rozwiązań," kontynuuje Akkartal, "nasi programiści mogą skupić się na realizacji i optymalizacji funkcji właściwych dla samego urządzenia, takich jak obsługa sekwencji, która jest najważniejsza w tego typu maszynach." To przecież właśnie tego rodzaju funkcje wysokiego poziomu są wyróżnikiem rynkowym maszyn oferowanych przez Mikrosan.
Ostatecznie firma Mikrosan była w stanie przygotować maszynę w czasie mniej więcej o połowę krótszym niż zwykle wymagany, ponadto miała czas i środki potrzebne, aby zoptymalizować interfejs użytkownika w stopniu niezbędnym do obsługi na zaawansowanym poziomie.
ACOPOSmulti narzędziem zapewnienia wyjątkowej sprawności energetycznej
![](/fileadmin/DSC_0701-5d42dacf.jpg)
Po technologii mapp, umożliwiającej efektywne wykorzystanie zasobów technicznych, kolejnym wyzwaniem było zapewnienie efektywnego wykorzystania przez urządzenia zasobów energetycznych. Trzeba pamiętać, że przenoszenia wózka i uchwyty mocujące na wytłaczarce mają dużą masę, dlatego korzystna eksploatacja urządzenia wymaga szczególnie efektywnego i inteligentnego systemu zarządzania energią. Nowe maszyny firmy Mikrosan zapewniają wyjątkowo niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu serwotechnologii ACOPOSmulti firmy B&R z aktywną regeneracją mocy, wspólną szyną DC 750 VDC i dużej mocy kondensatorami. Wydajność można być monitorowana w trybie online za pomocą bloku funkcji miernika mocy PLCopen.
Zalety stosowania serwomotorów w maszynach do wytłaczania z rozdmuchiwaniem to bez wątpienia szybkość, sprawność energetyczna i cicha praca. Zastosowanie zaoferowanej przez B&R najnowocześniejszej technologii napędu pozwoliło firmie Mikrosan zmaksymalizować te korzyści, dodatkowym atutem, jeśli chodzi o konstrukcję mechaniczną maszyny są niewielkie rozmiary samej maszyny.
Opłacalność eksploatacji wytłaczarki wymaga stosowania szczególnie efektywnego systemu zarządzania energią. Dzięki zastosowaniu serwotechnologii ACOPOSmulti z aktywną regeneracją mocy, firma Mikrosan obniżyła poziom zużycia energii. (Źródło: Mikrosan)
B&R: Niezawodny i dynamiczny partner
To bardzo udane partnerstwo trwa już od 2006 r. Mikrosan wyposażył już w rozwiązania B&R m. in. swoją wytłaczarkę, koekstruder, ekstraktor i piłę. "Współpraca naszego mocnego, zaangażowanego zespołu z firmą B&R doskonale służy realizacji celu nadrzędnego firmy, którym jest zaopatrywanie naszych klientów w produkty najnowocześniejszej technologii w szybki i niezawodny sposób" – konkluduje Sönmez NaCl, założyciel Mikrosan.
"Współpraca naszego mocnego, ofiarnego zespołu z firmą B&R doskonale służy realizacji celu nadrzędnego firmy, którym jest zaopatrywanie naszych klientów w produkty najnowocześniejszej technologii w szybki i niezawodny sposób." Naci Sönmez, założyciel Mikrosan
![](/fileadmin/Mikrosan_-_Naci_S%C3%B6nmez-ae313ccf.jpg)
![](/fileadmin/Mikrosan_-_Erkan_Akkartal-89cad2bb.jpg)
Erkan Akkartal, Dyrektor ds. Elektrotechniki, Mikrosan
"Nie tylko byliśmy w stanie skonstruować nową maszynę w czasie mniej więcej o połowę krótszym niż dotąd, zyskaliśmy również niezbędny czas i środki, aby zoptymalizować interfejs użytkownika w sposób umożliwiający zaawansowaną obsługę stanów."