![](/fileadmin/1428443868815-en-html-1.0.jpg)
Podczas konferencji Open Robotics & Industry 4.0 w Lyonie, we Francji, zademonstrowano, że przyszłość czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) jest w zasięgu ręki dzięki dzisiejszej technologii automatyki. Na zaproszenie EPSG i jej członków: B&R, Cognex, Comau i Festo, ponad 120 specjalistów z branży i środowisk akademickich przyjechało do Lyonu, aby poznać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
W 100% otwarty sterownik robota
Koncepcja zintegrowanej robotyki zakłada synchroniczną pracę robotów i maszyn. "B&R produkuje skalowalny sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym możliwe jest przebudowanie najnowocześniejszych zintegrowanych rozwiązań z dziedziny robotyki" wyjaśnia Tomas Prchal, kierownik działu CNC i robotyki w B&R. "Firmy takie jak Trumpf, B+M, Leoni i Comau już teraz korzystają z naszej zintegrowanej technologii robotów." Comau skorzystała z okazji, aby zaprezentować swoją najnowszą platformę opartą na technologii robotów, C5G Open. To otwarte podejście daje jednostce sterującej robota dodatkową moc przetwarzania, jaką posiada PC z bezpośrednią integracją czujników zewnętrznych. Dzięki temu wdrożenie złożonych aplikacji produkcyjnych staje się proste.
![](/fileadmin/1428443868137-en-html-1.0.jpg)
Otwarte standardy komunikacji
"Logika automatyki rozproszonej, charakteryzująca systemy produkcyjne Industry 4.0, stwarza nagłe zapotrzebowanie na szybkie, niezawodne sieci komunikacji z nieograniczoną otwartością" wyjaśnia Stéphane Potier, kierownik marketingu technologii działający na rzecz EPSG we Francji. "Dzięki POWERLINK i openSAFETY położono już podwaliny pod czwartą rewolucję przemysłową." Pośród wielu innych prezentowanych rozwiązań była nowa platforma automatyki CPX firmy Festo, która jest szczególnie prosta w integracji z sieciami POWERLINK.
Otwarte standardy są niezwykle ważne dla sukcesu Industry 4.0. Wraz z POWERLINK i openSAFETY, OPC UA (zunifikowana architektura) jest kolejną kluczową technologią otwartą. OPC UA zapewnia pełną skalowalność - od wbudowanego oprogramowania sterującego, po systemy informacji dla potrzeb zarządzania. OPC UA umożliwia komunikację pionową z systemami SCADA, MES i ERP, a także niezależną od dostawcy komunikację między sterownikami programowalnymi.
![](/fileadmin/1428443868169-en-html-1.0.jpg)
Innowacyjne bezpieczne zastosowania robotów
Firma Leoni wprowadziła ORION, system ustalania pozycji pacjenta podczas radioterapii. Oparty na 6-osiowym robocie system potrafi ustalać położenie z dokładnością do 0,5 mm, ustalając nowy standard dla robotów stosowanych w radioterapii. Połączenie bezpiecznego systemu robotów i wyszukanego systemu modelowania woluminu dynamicznego, robot ORION wymaga wymiany dużych ilości danych pomiędzy wszystkimi komponentami sprzętu i oprogramowania w czasie rzeczywistym. Dlatego firma Leoni zdecydowała się na otwarty i bezpieczny sterownik robota oparty na POWERLINK i technologiach openSAFETY.
![](/fileadmin/1428443868739-en-html-1.0.jpg)
Udane partnerstwo branży z uczelnią
"Sukces Dnia Technologii ilustruje korzyści płynące z naszej współpracy z Uniwersytetem w Lyonie 1" wyjaśnia Jan Gadras, kierownik techniczny B&R we Francji odpowiedzialny za partnerstwo z uczelnią. "Cieszymy się słysząc od naszych klientów, że takie wydarzenie, w którym uczestniczą razem eksperci z branży i środowiska akademickiego, to drogowskaz do Industry 4.0."