![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-001-64466f72.jpg)
Globalna i innowacyjna branża potrzebuje takiego partnera
Szybki rozwój przemysłu elektronicznego i prawo Moore'a wymagają ciągłego zwiększania wydajności i optymalizacji kosztów. Wysoki poziom innowacyjności, najwyższa jakość, międzynarodowe standardy i globalna pomoc techniczna czynią z B&R pożądanego partnera.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-002-d8c03350.jpg)
Integracja zwiększa konkurencyjność
Pełna integracja sterowania, ruchu i wizualizacji oraz znacznie przez to skrócone czasy komunikacji znacząco podwyższają sprawność maszyn i instalacji. Konsekwentne wdrażanie otwartych standaryzowanych struktur komunikacji, programowania, przetwarzania danych i zapewnienia funkcjonalności zdecydowanie podwyższa konkurencyjność. Całkowita integracja wszystkich elementów automatyki w centralnym narzędziu programistycznym wraz z możliwością jednoznacznej identyfikacji elementów wyposażenia w dowolnej chwili stanowią podstawę pełnej transparentności podczas opracowywania i eksploatacji systemów.
![](/fileadmin/iStock_-_Total_Cost_of_Ownership-7d999a22.jpg)
Całkowity koszt użytkowania (TCO)
W prawdziwie konkurencyjnej gospodarce decyzje dotyczące systemów coraz częściej podejmuje się na podstawie kosztu całkowitego. Wyjątkowy poziom dyspozycyjności systemu, doskonałe właściwości eksploatacyjne maszyn, ujednolicona obsługa, łatwe w użytkowaniu urządzenia modułowe, kompatybilność w całym systemie oraz efektywna światowa sieć wsparcia technicznego stanowią o istotnym obniżeniu kosztów całkowitych. Współpraca z B&R się opłaca.
![](/fileadmin/Uhr_24-7-ee8e614c.jpg)
Najwyższy poziom dostępności
W przemyśle półprzewodników dostępność systemów i maszyn to absolutna konieczność. Minimalna ilość przestojów jest tak samo ważna, jak płynnie funkcjonująca automatyka. Intuicyjne i zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz otwarte interfejsy są tak samo pomocne jak globalny i kompetentny partner.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-008-8b3d884c.jpg)
Rozwiązanie liniowe
Producenci elektroniki są często zmuszeni do dokonywania regularnych zmian i modernizacji swoich wyrobów. Niezmiernie pomocne jest w tym dobrze dobrane wyposażenie i oprogramowanie. Nawet całe linie można skonfigurować w trybie offline w ciągu zaledwie kilku minut, za jednym kliknięciem myszki, skracając czasy wymiany i przestoju i podnosząc sprawność i wydajność. Ciągła komunikacja między poszczególnymi maszynami oraz z systemami planowania i sterowania produkcją wyższego poziomu zapewnia pełną rejestrację i możliwość odtworzenia przebiegu całego procesu.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-004-f8daa4c7.jpg)
Najwyższa precyzja
Szybkość i precyzja mogą iść w parze - wysokosprawna inteligentna elektronika sterująca kontroluje proces w mikrosekundową dokładnością. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów cząstkowych. Dzięki nieustannej modernizacji B&R zapewnia zaspokajanie wymagań przemysłu i rynku w tej ciągle zmieniającej się dziedzinie.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-005-e0aa7f21.jpg)
Otwarta architektura systemu
Kluczem jest innowacja. Mając taką dewizę i w pełni otwartą architekturę systemu, B&R jest idealnym partnerem dla wszystkich, którzy również zdecydowanie postawili na innowacyjność. Oprócz integracji skomplikowanych algorytmów (zapisanych np. w języku programowania C), dynamiczne konfigurowanie układów we/wy umożliwia korzystanie z tego samego oprogramowania przy różnych topologiach systemu.
![](/fileadmin/Halbleiter-Elektronik-007-a25f2cba.jpg)
Bezpieczeństwo procesu
Kontrola jakości w trakcie produkcji, elastyczny system rozpoznawania i śledzenia produktów są niezbędne przy wytwarzaniu elementów elektronicznych wysokiej jakości. Dzięki nieustannej modernizacji B&R zapewnia zaspokajanie wymagań przemysłu i rynku w tej ciągle zmieniającej się dziedzinie.
Więcej materiałów informacyjnych
Produkcja płytek półprzewodnikowych
Produkcja płytek półprzewodnikowych
![](/fileadmin/01_Wafer_Fabrication-8e6136ee.jpg)
- Regulacja temperatury stopu
- Technologia czystych pomieszczeń
- Najwyższa precyzja
- Najwyższa gładkość powierzchni
Litografia
Litografia
![](/fileadmin/02_Litographie-2ed781f7.jpg)
- Szybka regulacja naświetlarki
- Kontrola procesu wytrawiania
- Etapy produkcji silnie uzależnione od czasu
- Ciągłe przetwarzanie równoległe
Domieszkowanie półprzewodników
Domieszkowanie półprzewodników
![](/fileadmin/03_Wafer_Dosing-0514597b.jpg)
- Regulacja ciśnienia par i próżni
- Regulacja wiązki jonów
- Precyzyjna regulacja temperatury
- Regulacja stężenia gazów
Wygładzanie chemiczno-mechaniczne
Wygładzanie chemiczno-mechaniczne
![](/fileadmin/04_CMP-85cac225.jpg)
- Regulacja podawania środka polerującego
- Regulacja prędkości
- Najwyższa precyzja
- Wysoce precyzyjna regulacja nacisku
Mocowanie płytki i zdejmowanie matrycy
Mocowanie płytki i zdejmowanie matrycy
![](/fileadmin/05_Wafer_Mounting_Cutting-0b46d9ee.jpg)
- Aplikacje typu Pick-and-place
- Precyzyjne pozycjonowanie
- Napędy bezpośrednie
- Korygowanie położenia w trybie online
- Napęd jako układ pomiarowy
Technologia Wire Bond
Technologia Wire Bond
![](/fileadmin/06_Wire_Bond-dbeebd9a.jpg)
- Synchronizacja w czasie rzeczywistym
- Szybkie ruchy
- Wysokosprawne profile krzywkowe
- Najkrótsze profile ruchu
- Bezpośrednia regulacja siły za pomocą serwonapędu
Technologia FlipChip
Technologia FlipChip
![](/fileadmin/07_Flip_Chip-0a0c7619.jpg)
- Monitorowanie i zarządzanie
- Zintegrowane silniki liniowe
- Szybkie korygowanie położenia
- Zoptymalizowane profile ruchu do szybkiego ustawiania
- Regulacja siły i położenia
Obudowy
Obudowy
![](/fileadmin/08_Encapsulating_and_Trim_and_Form-5165f410.jpg)
- Szybkie zbieranie i zapamiętywanie danych
- Ochrona formy za pomocą oprogramowania
- Szybkie przełączanie pomiędzy sterowaniem ruchem i siłą
- Profile ruchu dla optymalnych procesów modułowych
- Kompensacja dźwigni kolankowej
Testowanie układów scalonych
Testowanie układów scalonych
![](/fileadmin/09_IC_Testhandler-9fdb444c.jpg)
- Bezpośrednie napędy do talerzy obrotowych bez podzielnicy
- Optymalizacja ruchów przy użyciu profili krzywkowych
- Interfejs GB-IP
- Prosta integracja urządzeń pomiarowych
Znakowanie laserem
Znakowanie laserem
![](/fileadmin/10_Laser_Marking-4721242b.jpg)
- Zsynchronizowane sekwencje ruchów
- Sterowanie dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi
- Rozpoznawanie produktów przy użyciu wejścia wyzwalającego
- Zbieranie danych jakościowych w trybie online
- Indywidualizacja nadruków na produktach
Kontrola wizualna
Kontrola wizualna
![](/fileadmin/11_Visual_Inspection-78e2f6c1.jpg)
- Zsynchronizowane sekwencje ruchów
- Sterowanie dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi
- Rozpoznawanie produktów przy użyciu wejścia wyzwalającego
- Zbieranie danych jakościowych w trybie online
- Indywidualizacja nadruków na produktach
Pakowanie
Pakowanie
![](/fileadmin/12_Stacking-37b1033a.jpg)
- Pozycjonowanie wyzwalacza
- System synchroniczny
- Śledzenie produktu
- Automatyczna konfiguracja formatu
- Stałe czasy zamykania
Automaty rozmieszczające elementy
Automaty rozmieszczające elementy
![](/fileadmin/13_PCB-e6908b36.jpg)
- Optymalizacja ruchów dla skrócenia czasów pozycjonowania
- Najwyższa precyzja przy krótkich czasach ustalania
- Szybka transmisja danych do podsystemów
- Precyzyjne pozycjonowanie elementów zapewniające najwyższą jakość
Lutowanie
Lutowanie
![](/fileadmin/14_Hot_Flow_Oven-268e1b05.jpg)
- Regulacja stref temperaturowych
- Zmiana profili temperaturowych w trybie online
- Integrated Visualization
- Atmosfera azotu
- RoHS
Testy In-Circuit
Testy In-Circuit
![](/fileadmin/15_In_Circuit_Test-4005918a.jpg)
- Różne napędy do wyboru
- Najkrótsze czasy ustalania do stabilizacji
- Optymalna integracja urządzeń pomiarowych
- Szybka zmiana produktu
Montaż - Pick-and-place
Montaż - Pick-and-place
![](/fileadmin/16_Assembling-83df4211.jpg)
- Integracja robotów o różnych kinematykach
- Nacisk na osiąganie najkrótszych czasów cyklu dla najwyższej przepustowości
- Cyfrowa kontrola przebiegu pracy
- Łącze ERP