Czy rozwiązaniem może być nowy protokół komunikacyjny? Nie. Zważywszy na obecny nieład w tej dziedzinie, dodanie kolejnego protokołu przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Podejście zastosowane w OPC UA jest znacznie bardziej obiecujące: zamiast kolejnego protokołu, oparcie standardu na modelach informacyjnych.
Główna różnica tkwi w strukturze. Modele informacyjne OPC UA dostarczają semantycznie jednoznacznych definicji określających dokładnie, która przestrzeń i jakie właściwości są przypisane do danego typu danych. Dzięki temu dane mogą być odczytywane maszynowo i automatycznie przekształcane w informacje.
W 2016 r. konsorcjum OPC Foundation wystąpiło z inicjatywą „Shaper”, której celem było opracowanie OPC UA over TSN – otwartego, ustandaryzowanego modelu informacyjnego umożliwiającego bezproblemową komunikację z chmury aż do poziomu maszyn produkcyjnych. Rozwiązanie to, zwane obecnie OPC UA FX, jest nadzorowane w ramach przedsięwzięcia OPC Foundation pod nazwą Field-Level Communications (FLC).