Opis
Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.
This remote lecture will be held online. You will receive an invitation to a virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with web browser, a microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).
Up to two live sessions are planned every day. Afterwards you will receive exercises. Your tutor will be available in the chat at agreed times. Use the chat capabilities to share your experiences with other participants. Schedule about 3 - 4 hours per day.
Learning objectives and content
Day | Topic | Details |
---|---|---|
Day 1 | New features | Present new features available in the last mappview updates and probably not known by experienced user who did the training long ago |
Tips and tricks |
| |
Day 2 | Service and Diagnostics Tools |
|
Optimization techniques and evaluation | Review of some of the techniques available to improve the performance of a visualization programmed in mappView in relation to
|
Wymagania
Zdalne szkolenie: Automation Studio Podstawy [SRL210.4]
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania wszystkich komponentów B&R. Uczestnicy szkolenia otrzymują jasne informacje dotyczące grup produktowych, uruchomienia sterownika, zrozumienia funkcji środowiska wykonawczego oraz zapoznanie się ze zintegrowanymi opcjami konfiguracji i diagnostyki.
Zagadnienia
- Prezentacja firmy B&R
- Filozofia firmy i produkty
- Praca z Automation Studio
- Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
- Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
- Wstępne uruchomienie sterownika
- Konfiguracja sprzętu
- Praca z edytorami tekstu i tabel
- Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
- Zachowanie sterownika podczas pracy i uruchamiania
- Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
- Przegląd dostępnych języków programowania
Dołączone dokumenty
SRL611 - Zdalne szkolenie: Tworzenie aplikacji HMI w technologii mapp View
mapp View ułatwia wdrożenie zaawansowanych aplikacji HMI opartych na otwartych standardach webowych.
Dzięki temu automatyk szybko i łatwo stworzy czytelną wizualizację w Automation Studio. Zaawansowane funkcje HMI zawarto w gotowych widgetach. Widgety te można wygodnie przeciągać na strony wizualizacji, a następnie konfigurować.
Szkolenia zdalne odbywają się online. Uczestnicy otrzymają zaproszenie do wirtualnej klasy za pośrednictwem Microsoft Teams. Może to wymagać dodatkowej rejestracji ze strony uczestników.
Uczestnicy muszą posiadać komputer z przeglądarką internetową, mikrofon i głośniki (np. zestaw słuchawkowy USB). Wskazane, choć nieobowiązkowe jest korzystanie z drugiego ekranu i kamery internetowej. Wymagane jest stabilne połączenie z Internetem.
Wszystkie zadania są wykonywane w środowisku symulacyjnym Automation Runtime Simulation (ARSim).
Każdego dnia planowane są jedna lub dwie sesje na żywo. Po sesji uczestnicy otrzymają ćwiczenia. Opiekun będzie dostępny na czacie w uzgodnionych godzinach. Możesz także korzystać z czatu, aby dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami. Zaplanuj sobie około 3 - 4 godziny dziennie na naukę.
Zagadnienia
- Koncepcja mapp View
- Tworzenie stron i nawigacja
- Style i pliki multimedialne
- Wymiana danych przez OPC UA
- System użytkowników, ról i lokalizacja
- Zdarzenia i akcje
- Dialog i Message boxes
- Animacje w aplikacji HMI
- Multi-client / Multi-user
- Narzędzia diagnostyczne i analiza wydajności
- Wyświetlanie wykresów
- Tworzenie widgetu użytkownika
Zadania uczestników
- Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
- Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
- Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
- Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
- Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.
Numer modelu
SRL671.2E
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Hiszpania
Organizator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania
Informacje dodatkowe
Od: 20/02/2025
Start: 09:00
Do: 21/02/2025
Koniec: 13:00
Czas trwania:
2 Dni
Język: Hiszpański