Opis
Almost every machine needs a user interface. Integrated HMI provides controls and components for designing machine HMI applications. Other functions include unit and language switching as well as adding dynamic features.
Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt.
Learning objectives and content
- Overview of B&R HMIHMI ... Human-machine interface products
- HMI concepts
- Designing and configuring an integrated HMI application
- Displaying and entering process values
- Display options, style sheets
- Setting up global and local layers
- Remote HMI with VNCVNC ... Virtual Network Computing: Open standard for remote control of remote computer systems and mode "Terminal".
- Language and unit switching, different keypad layouts
- Alarm system, trends and diagnostics
Tasks include
- Participants create concepts for HMI applications.
- Participants configure HMI applications for machine operation.
- Participants implement designs for various operator panels.
- Participants integrate HMI applications in machines.
- Participants utilize web technology on mobile devices.
Dołączone dokumenty
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji
Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..
Cel i treści
- Definicja wizualizacji
- Definicja komunikacji człowiek-maszyna
- Wizualizacja w automatyzacji
- Historia wizualizacji w technologii
- Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
- Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
- Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
- Grupy użytkowników i uprawnienia
- Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG |
TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją
Visual Components to wydajne, uniwersalne narzędzie z pakietu Automation Studio, służace do projektowania dynamicznych aplikacji HMI, umożliwiających operatorom jasny i intuicyjny graficzny pogląd nawet na najbardziej złożone procesy przemysłowe. Edytor graficzny i szeroki zestaw wstępnie opracowanych sterowników oferują praktycznie nieograniczone możliwości projektowe.
Cel i treści
- Wprowadzenie do aplikacji Visual Components
- Tworzenie pierwszej aplikacji wizualizacji
- Praca z edytorem Visual Components
- Obszar roboczy, struktura wizualizacji i system pomocy
- Tworzenie własnej aplikacji wizualizacji
- Zarządzanie zmiennymi i wskaźnikami danych
- Metoda warstw przy projektowaniu stron
- Wyświetlanie i wprowadzanie wartości procesowych
- Tworzenie tekstu statycznego i dynamicznego
- Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami
- Ekran dotykowy, klawiatura
- Wykorzystanie obiektów graficznych
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją | TM213TRE.40-GER TM610TRE.40-ENG |
TM630 – Wytyczne do Tworzenia Wizualizacji
Aplikacje wizualizacji projektowane są dla określonych celów i grup użytkowników. Należy przestrzegać konkretnych wytycznych procas programowania tak aby spełnić podane wymagania.
Cel i treści
- Fazy i specyfikacja projektu
- Szablony wizualizacji
- Koncepcje robocze i dostosowanie do użytkowników
- Zmienne, wskaźniki danych i zarządzanie danymi
- Zachowanie środowiska i integracja ze sterownikiem
- Integracja opcji diagnostyki i serwisu
- Serwis, modyfikacje i konserwacja
- Dokumentacja i udostępnianie projektów
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM630 – Poradnik Programowania Wizualizacji | TM630TRE.00-ENG TM630TRE.00-ENG |
TM640 – Alarmy, Trendy i Diagnostyka
Głównym aspektem przy aplikacji wizualizacji jest kwestia sposobu wyświetlania wartości procesowych, komunikatów i ogólnych funkcji maszyny. Jednak, istotne jest także wyświetlanie alarmów, krzywych tendencji i danych diagnostycznych.
Cel i treści
- Definicja alarmu, komunikatu i ostrzeżenia
- Ustawienia i wyświetlanie alarmów podczas pracy maszyny
- Interakcja z systemem alarmowym
- Alarmy bitowe i wielkościowe
- Potwierdzanie i zapis alarmów
- Konfiguracja systemu tendencji
- Wyświetlanie tendencji online
- Interakcja z systemem tendencji
- Integracja Managera Diagnostyki Systemu z aplikacją wizualizacji
- Wyświetlanie podczas pracy
- Interakcja z Managerem Diagnostyki Systemu
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM640 – System Alarmowy, Trendy i Diagnostyka | TM640TRE.30-ENG TM640TRE.30-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SRL610.2E
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Hiszpania
Organizator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania
Informacje dodatkowe
Od: 09/04/2025
Start: 09:00
Do: 10/04/2025
Koniec: 13:00
Czas trwania:
2 Dni
Język: Hiszpański