Opis
B&R drive solutions are configured, put into operation and diagnosed in Automation Studio. Uniform software interfaces compliant with PLCopen make it easy to program and combine a variety of different drive components in the machine.
Lernziele und Inhalte
- Components of a mechatronic drive solution
- Configuring the B&R drive solution
- Test environment for commissioning a drive
- Use of diagnostic tools
- mapp Technology concept
- PLCopen-compliant basic functions PLCopen is a vendor-independent organization in the field of industrial control technology. They develop standards intended to increase the efficiency of application development and lower the maintenance costs of associated software. (Source: de.wikipedia.org; source text translated into English)
- Programming axis movements in structured form
- Simulation options
- Creating a sample application
- Control concept, settings and autotuning
![](/fileadmin/SRL410.3-14e888a1.jpg)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Participants will configure electrical axes.
- Participants will put electrical axes into operation.
- Participants will put electrical drives into operation and complete related diagnostics.
- Participants will create sequence programs to control axes in automation projects.
Dołączone dokumenty
TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy
Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.
Cel i treści
- Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
- Podstawowe wymagania systemu napędowego
- Silniki elektryczne
- Kodery pozycji
- Falowniki
- Mechanika napędu i przenoszenie mocy
- Rozwiązanie napędowe B&R
- Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
- Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG |
TM410 –Zintegrowany System Napędów
Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.
Cel i treści
- Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
- Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
- Sekcje konfiguracji napędu
- Środowisko rozruchu i diagnostyki
- Interfejs poleceń
- Zarządzanie parametrami
- Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
- Informacje ogólne dot. rozruchu
- Symulacja napędu i silnika
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem | TM410TRE.30-ENG TM410TRE.30-ENG |
TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy
Standard PLCopen wykorzystywany jest do programowania funkcji napędu. Bloki funkcyjne zawarte w standardzie mogę być użyte dla każdego z elementów napędu B&R.
Cel i treści
- Informacje ogólne dot. standardu PLCopen
- Biblioteka ACP10_MC
- Informacje ogólne dot. grup funkcji
- Integracja funkcji w programie sterującym
- Informacje podstawowe o wykorzystaniu funkcji
- Informacje ogólne dot. stanów napędu, oceny błędów i diagnostyki
- Definiowanie i konfiguracja osi okresowych
- Definiowanie struktur sterowania i oceny błędów w oknie aplikacji
- Wykorzystanie programów przykładowych
- Zarządzanie parametrami napędu
- Inicjalizacja i cykliczne przekazywanie parametrów
- Sterowanie wieloma osiami pojedynczymi
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM440 – Sterowanie Napędem: Funkcje Podstawowe | TM440TRE.00-ENG TM440TRE.00-ENG |
TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi
Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.
Cel i treści
- Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
- Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
- Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
- Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
- Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
- Wykonanie Automatu Profili Krzywek
- Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
- Ćwiczenia i przykłady
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe | TM441TRE.00-ENG TM441TRE.00-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SRL410.4E
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Hiszpania
Organizator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania
Informacje dodatkowe
Od: 14/07/2025
Start: 09:00
Do: 17/07/2025
Koniec: 13:00
Czas trwania:
4 Dni
Język: Hiszpański