Opis

B&R drive solutions are configured, put into operation and diagnosed in Automation Studio. Uniform software interfaces compliant with PLCopen make it easy to program and combine a variety of different drive components in the machine.

Lernziele und Inhalte

  • Components of a mechatronic drive solution
  • Configuring the B&R drive solution
  • Test environment for commissioning a drive
  • Use of diagnostic tools
  • mapp Technology concept
  • PLCopen-compliant basic functions PLCopen is a vendor-independent organization in the field of industrial control technology. They develop standards intended to increase the efficiency of application development and lower the maintenance costs of associated software. (Source: de.wikipedia.org; source text translated into English) 
  • Programming axis movements in structured form
  • Simulation options
  • Creating a sample application
  • Control concept, settings and autotuning

Zu Ihren Aufgaben gehören:

  • Participants will configure electrical axes.
  • Participants will put electrical axes into operation.
  • Participants will put electrical drives into operation and complete related diagnostics.
  • Participants will create sequence programs to control axes in automation projects.

Dołączone dokumenty

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM410 –Zintegrowany System Napędów

Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.

Cel i treści

  • Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
  • Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
  • Sekcje konfiguracji napędu
  • Środowisko rozruchu i diagnostyki
  • Interfejs poleceń
  • Zarządzanie parametrami
  • Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
  • Informacje ogólne dot. rozruchu
  • Symulacja napędu i silnika

Nazwa

Numer modelu

TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem

TM410TRE.30-ENG

TM410TRE.30-ENG

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Standard PLCopen wykorzystywany jest do programowania funkcji napędu. Bloki funkcyjne zawarte w standardzie mogę być użyte dla każdego z elementów napędu B&R.

Cel i treści

  • Informacje ogólne dot. standardu PLCopen
  • Biblioteka ACP10_MC
  • Informacje ogólne dot. grup funkcji
  • Integracja funkcji w programie sterującym
  • Informacje podstawowe o wykorzystaniu funkcji
  • Informacje ogólne dot. stanów napędu, oceny błędów i diagnostyki
  • Definiowanie i konfiguracja osi okresowych
  • Definiowanie struktur sterowania i oceny błędów w oknie aplikacji
  • Wykorzystanie programów przykładowych
  • Zarządzanie parametrami napędu
  • Inicjalizacja i cykliczne przekazywanie parametrów
  • Sterowanie wieloma osiami pojedynczymi

Nazwa

Numer modelu

TM440 – Sterowanie Napędem: Funkcje Podstawowe

TM440TRE.00-ENG

TM440TRE.00-ENG

TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi

Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.

Cel i treści

  • Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
  • Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
  • Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
  • Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
  • Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
  • Wykonanie Automatu Profili Krzywek
  • Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
  • Ćwiczenia i przykłady

Nazwa

Numer modelu

TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe

TM441TRE.00-ENG

TM441TRE.00-ENG

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Wstępna instalacja sterownika
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Opcje konfiguracji Automation Studio
  • Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
  • Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu

SRL410.4E

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Hiszpania

Organizator

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Informacje dodatkowe

Od: 27/01/2025
Start: 09:00


Do: 30/01/2025
Koniec: 13:00


Czas trwania: 4 Dni

Język: Hiszpański