Opis
Po dostarczeniu maszyny jest ona serwisowana przez jej producenta lub właściciela. Istnieje wiele przyczyn awarii i przestojów na maszynie. Opcje diagnostyczneStatusy diod LED, System Diagnostics Manager oraz Runtime Utility Center są używane do diagnostyki systemów sterowania Automation Studio nie jest wykorzystywane podczas tego szkolenia Jeśli wymagana jest diagnostyka systemu sterowania z Automation Studio, zaleca się dłuższą wersję tego szkolenia "SEM920.3 - Szkolenie: Diagnostyka i serwis z Automation Studio systemu sterowania zapewniają szybki przegląd sytuacji. Strona internetowa B&R i zawarte na niej podręczniki użytkownika dostarczają użytecznych informacji.
Zagadnienia
- Topologia i przegląd systemu B&R
- Typowe źródła błędów na maszynach
- Numery seryjne i numery modeli
- Wytyczne dotyczące utrzymania systemów B&R
- Organizowanie części zamiennych i serwisu
- System Diagnostics Manager
- Zachowywanie zrzutu systemu (System Dump) i dziennika zdarzeń (Logger)
- Runtime Utility Center
- Wykonanie kopii zapasowej i przywracanie karty CompactFlash
- Połączenie online i lista instrukcji
- Wymiana modułów i dokumentacja
- Funkcje strony internetowej B&R
- Przykłady i ćwiczenia
Numer modelu
SEM920.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polska
Organizator
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska
Tel.:
+48 / 61 8460 - 500
Informacje dodatkowe
Od: 31/03/2025
Start: 09:00
Do: 01/04/2025
Koniec: 16:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Polish