Opis
Prawie każde urządzenie powinno posiadać interfejs użytkownika. Zintegrowana wizualizacja zapewnia sterowniki oraz elementy dla projektowania aplikacji wizualizacji. Pozostałe funkcje to także przełączanie pomiędzy jednostkami i językami czy też dodawanie funkcji dynamicznych.
- Informacje ogólne dot. rozwiązań HMI B&RHMI ... Interfejs Człowiek-MaszynaProdukty
- Koncepcje wizualizacji
- Projektowanie i konfiguracja zintegrowanych aplikacji wizualizacji
- Wyświetlanie i przechodzenie do wartości procesowych
- Opcje wyświetlania, arkusze stylów
- Ustawianie warstw globalnych i lokalnych
- Wizualizacja zdalna z VNCVNC ... Virtual Network Client: Otwarty standard sterowania zdalnymi systemami komputerowymiTryb terminala
- Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami, różnorodne układy klawiatury
- System alarmowy, trendy i diagnostyka
![](/fileadmin/SEM610-370d0623.jpg)
Dołączone dokumenty
TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji
Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..
Cel i treści
- Definicja wizualizacji
- Definicja komunikacji człowiek-maszyna
- Wizualizacja w automatyzacji
- Historia wizualizacji w technologii
- Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
- Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
- Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
- Grupy użytkowników i uprawnienia
- Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji | TM600TRE.00-ENG TM600TRE.00-ENG |
TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją
Visual Components to wydajne, uniwersalne narzędzie z pakietu Automation Studio, służace do projektowania dynamicznych aplikacji HMI, umożliwiających operatorom jasny i intuicyjny graficzny pogląd nawet na najbardziej złożone procesy przemysłowe. Edytor graficzny i szeroki zestaw wstępnie opracowanych sterowników oferują praktycznie nieograniczone możliwości projektowe.
Cel i treści
- Wprowadzenie do aplikacji Visual Components
- Tworzenie pierwszej aplikacji wizualizacji
- Praca z edytorem Visual Components
- Obszar roboczy, struktura wizualizacji i system pomocy
- Tworzenie własnej aplikacji wizualizacji
- Zarządzanie zmiennymi i wskaźnikami danych
- Metoda warstw przy projektowaniu stron
- Wyświetlanie i wprowadzanie wartości procesowych
- Tworzenie tekstu statycznego i dynamicznego
- Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami
- Ekran dotykowy, klawiatura
- Wykorzystanie obiektów graficznych
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją | TM213TRE.40-GER TM610TRE.40-ENG |
TM630 – Wytyczne do Tworzenia Wizualizacji
Aplikacje wizualizacji projektowane są dla określonych celów i grup użytkowników. Należy przestrzegać konkretnych wytycznych procas programowania tak aby spełnić podane wymagania.
Cel i treści
- Fazy i specyfikacja projektu
- Szablony wizualizacji
- Koncepcje robocze i dostosowanie do użytkowników
- Zmienne, wskaźniki danych i zarządzanie danymi
- Zachowanie środowiska i integracja ze sterownikiem
- Integracja opcji diagnostyki i serwisu
- Serwis, modyfikacje i konserwacja
- Dokumentacja i udostępnianie projektów
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM630 – Poradnik Programowania Wizualizacji | TM630TRE.00-ENG TM630TRE.00-ENG |
TM640 – Alarmy, Trendy i Diagnostyka
Głównym aspektem przy aplikacji wizualizacji jest kwestia sposobu wyświetlania wartości procesowych, komunikatów i ogólnych funkcji maszyny. Jednak, istotne jest także wyświetlanie alarmów, krzywych tendencji i danych diagnostycznych.
Cel i treści
- Definicja alarmu, komunikatu i ostrzeżenia
- Ustawienia i wyświetlanie alarmów podczas pracy maszyny
- Interakcja z systemem alarmowym
- Alarmy bitowe i wielkościowe
- Potwierdzanie i zapis alarmów
- Konfiguracja systemu tendencji
- Wyświetlanie tendencji online
- Interakcja z systemem tendencji
- Integracja Managera Diagnostyki Systemu z aplikacją wizualizacji
- Wyświetlanie podczas pracy
- Interakcja z Managerem Diagnostyki Systemu
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM640 – System Alarmowy, Trendy i Diagnostyka | TM640TRE.30-ENG TM640TRE.30-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM610.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania
Organizator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania
Informacje dodatkowe
Od: 13/03/2025
Start: 08:30
Do: 13/03/2025
Koniec: 17:00
Czas trwania:
8 Godziny
Język: Hiszpański