Opis

Electronically coupled axes replace mechanical axis couplings. Everything from simple coupling gears to cam applications can be implemented using mapp Technology components compliant with PLCopen. The high-performance drive control from B&R ensures that coupled movement sequences are performed accurately.

  • Linear couplings with gear ratio
  • Dynamic phase shifting
  • Electronic cam profiles
  • Compensation mechanisms
  • Configuring and using Cam Profile Automats
  • Using mapp technology multi-axis functions

Dołączone dokumenty

TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi

Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.

Cel i treści

  • Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
  • Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
  • Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
  • Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
  • Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
  • Wykonanie Automatu Profili Krzywek
  • Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
  • Ćwiczenia i przykłady

Nazwa

Numer modelu

TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe

TM441TRE.00-ENG

TM441TRE.00-ENG

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM410 – Automation Studio Training: Integrierte Antriebstechnik

Rozwiązania napędowe B&R są konfigurowane, uruchamiane i diagnozowane za pomocą Automation Studio. Jednorodne interfejsy programowe oparte na PLCopen ułatwiają programowanie i łączenie różnorodnych elementów napędowych w maszynie.

  • Elementy mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Konfiguracja rozwiązania napędowego B&R
  • Środowisko testowe dla rozruchu eksploatacyjnego napędu
  • Korzystanie z narzędzi diagnostycznych
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopenPLCopen jest niezależną organizacją działającą w dziedzinie przemysłowych technologii sterowania. Zajmuje się ona opracowywaniem standardów mających na celu zwiększenie wydajności rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania finalnego oprogramowania.(Źródło: de.wikipedia.org)
  • Strukturalne programowanie sekwencji ruchu
  • Opcje symulacji
  • Wykorzystanie aplikacji przykładowych
Numer modelu

SEM441.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Xian / 西安
No. 6 Jinye 1st Road, Block 1
Yongli Int. Financial Center

710063 Xi'an
Chiny

Organizator

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chiny

Tel.:
+86 / 21 54644800

Informacje dodatkowe

Od: 10/04/2025
Start: 09:00


Do: 11/04/2025
Koniec: 15:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Chiński