Opis

Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be quickly achieved with B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.

This training is not suitable for people who are sensitive to light. During training, flashes of light, color changes and large differences in light intensity may occur.

  • B&R machine vision portfolio
  • Hardware implementation and configuration
  • Image acquisition and interpretation of the results
  • Relationship between light, optics and sensor technology
  • Integrated image processing functions - configuration, practical application and application areas
  • mapp Vision configuration interface
  • Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system

Dołączone dokumenty

TM1610 – Working with Integrated Machine Vision

TM1610 - Working with integrated machine vision

Learning objectives and content

  • Hardware configuration and commissioning
  • Machine vision basics
  • Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
  • mapp Vision configuration interface
  • Integrated image processing functions
  • Synchronization
  • Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
  • Combining machine vision with drive technology

Wymagania

SEM210 – Szkolenie Automation Studio: Podstawy

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Wstępne uruchomienie sterownika
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcjonalności oferowane przez Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Opcje konfiguracji Automation Runtime
  • Zachowanie sterownika podczas pracy i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi diagnostycznych
  • Informacje ogólne dot. dostępnych języków programowania
  • Programowanie – Structured Text (ST)
Numer modelu

SEM1610.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Brescia
Via Orzinuovi
25125 Brescia
Włochy

Organizator

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Włochy

Tel.:
+ 39 / 029320581

Informacje dodatkowe

Od: 12/03/2025
Start: 09:30


Do: 13/03/2025
Koniec: 16:30


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Włoski