Opis

This seminar explains the basics of ACOPOStrak, dimensioning and diagnostics, commissioning and mechanical design. Numerous simulation exercises make it easier to understand the ACOPOStrak software concept. Setting up the mechanical parts and commissioning are also carried out on a real system.

Learning objectives and content

  • Basics of LLM technology and detailed information about ACOPOStrak
  • The differences between ACOPOStrak and SuperTrak
  • Overview of the mechanical components and technical documentation
  • Software concept behind ACOPOStrak
  • Logical components and simulation possibilities
  • Creating a configuration
  • Overview of available function blocks
  • Executing various movements in the simulation
  • Basics of process stations and process-oriented programming
  • Couplings between shuttles and also to external axes
  • Dimensioning a track
  • Commissioning and diagnosis on a real mechanical system
  • Structure of a real system

Documents provided

TM1415 – Dimensionierung und Programmierung für ACOPOStrak

TM1423 – Montage, Inbetriebnahme und Diagnose für ACOPOStrak

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM415 Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion

Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.

Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.

  • Podstawa rozwiązań napędowych B&R
  • Okablowanie i diagnostyka
  • Nawigacja w Automation Help
  • Środowisko testowe uruchomienia napędu
  • Uruchomienie napędu i autotuning
  • Opcje symulacji napędu
  • Zbieranie informacji diagnostycznych
  • Poruszanie się po Automation Help
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopen
  • Programowanie sekwencji ruchu
  • Schemat stanu PLCopen
  • Obsługa błędów w aplikacji
Numer modelu

SEM1415.3

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Bologna
Via dell'Aeroporto
40132 Bologna
Włochy

Organizator

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Włochy

Tel.:
+ 39 / 029320581

Informacje dodatkowe

Od: 10/03/2025
Start: 09:30


Do: 11/03/2025
Koniec: 16:30


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Włoski