B&R och AWS demonstrerade nästa generations automationslösningar – ”Industrin är redo”

I mitten av april bjöd B&R Industrial Automation och Amazon Web Services (AWS) in marknaden till B&R:s OrangePoint i Malmö för att demonstrera nästa generations industriautomation. Implementation baserad på denna arkitektur har utvecklats av studenter från Ålborgs Universitet och är exempel på hur IT- och OT-system kan kombineras för att effektivisera produktionsflöden.

– Vi närmar oss tidpunkten när vi kan automatisera fler delar av värdekedjan och inte bara specifika uppgifter inom produktionen. Det är ett stort genombrott, säger Patric Thysell, Interim Country Managing Director för B&R Industrial Automation i Sverige.

Exempel på nästa generations automationslösningar som ingenjörsstudenter från Ålborgs Universitet implementerat i ett projekt

Torsdagen den 13 april bjöd B&R och AWS in representanter från producerande industrier för att visa upp exempel på nästa generations automationslösningar som ingenjörsstudenter från Ålborgs Universitet implementerat i ett projekt under våren. Lösningarna är utvecklade för att automatisera en flexibel produktionsplanering åt en gemensam kund till de båda företagen och är ett exempel på hur IT-system kan kombineras med OT (Operational Technology) för att effektivisera flöden och processer. Det var ett 20-tal företagsrepresentanter som deltog på B&R:s event i OrangePoint och de visade stort intresse för den nya tekniken.

– Med de här lösningarna ritar vi om automationskartan och vi är väldigt glada över att se hur entusiastisk marknaden är – industrin är redo för det här. Den här tekniken kommer att innebära oerhörda möjligheter när den implementeras, säger Patric Thysell och fortsätter:

– Genom att engagera studenter ser vi till att lösningarna inte begränsas av förutfattade meningar på samma sätt som vi som har arbetat med det här länge. Vi har funnits där som en handledare, men lösningarna är studenternas egna och det har varit väldigt spännande att följa processen. De använder ofta program och metoder som inte fanns när vi själva utbildade oss.

Nya affärsmöjligheter när teknologier kombineras

Genom att slå ihop IT- och OT-system skapas förutsättningar för att använda stora dataset för att styra och optimera maskiner och processer i realtid. Lösningen gör det möjligt att automatisera fler delar av en värdekedja och garantera spårbarhet under hela processen. På längre sikt kan den nya tekniken även innebära att maskintillverkare kommer att kunna förändra sina affärserbjudanden och ta ett större ansvar i kundernas produktion.

– De som tillverkar maskiner till en industri har unik kunskap om maskinen och processen, denna kunskap har inte personalen ska hantera dem. Genom att kombinera IT med OT kommer maskinbyggarna i framtiden kunna kommunicera med maskinerna på ett helt annat sätt än idag och ta delansvar för slutproduktens kvalitet, säger Henrik Vikberg, EMEA Lead Manufacturing på AWS Industrial Products innan han avslutar:

– För företag kommer det att innebära att de kan hyra maskiner, så kallade MaaS (Machine as a Service) eller helt enkelt outsourca hela eller delar av tillverkningen och lägga mer fokus på att designa och sälja produkter. Det skapar oerhörda möjligheter – både för maskintillverkare och deras kunder.

Välj land och språk

B&R Logo