モバイルオートメーション向けのリモートI/O拡張

B&RはX90コントローラとI/Oシステムを拡張

新しいX90 CANバス・コントローラによって、B&Rはリモートなセンサとアクチュエータが作業装置への接続を易しくできるようにしました。拡張が容易なX90コントロールとI/Oシステムは、建設、農業、商業用車両に対するオートメーション・コンセプトを効率的に実施できます。B&Rのテクノロジー・プラットフォームをベースとして、お客様は包括的な解決法の利益を得られます。

いろいろな使い方の可能性

標準化されたCANopenインターフェースと多機能I/Oチャンネルは、X90バス・コントローラを非常に汎用性にします。機能はすべて、B&RのAutomation Studio開発環境を使用し、制御アプリケーションの中に設定されています。

過酷な環境に向けて

X90ファミリーの製品すべては、作業装置内での厳しい使用状態に向けて設計されています。-40°C~+85 °C(筺体表面)までの温度下でも運転が可能であり、振動や50gまでの衝撃、塩分、紫外線、油分に対する耐性もあります。筺体はIP69K保護を提供します。



国と言語を選ぶ

B&R Logo