集成在Automation Studio中的可视化系统是一个有效的工具,它可以用来创建行显示,或者通过按键和/或触摸屏来控制集成或远程XGA显示。

控制可视化系统的集成意味着,远程可视化系统通常所需要的通信时间已不再是一个问题。

可视化组件

  • 创建过程图WYSIWYG
  • 在目标系统上显示过程图
  • 可视化和控制器项目的常规管理
  • 支持从2x20个字符至XGA分辨率显示器
  • 支持真彩色显示
  • 按键和触摸屏交互使用
  • 硬件按键和触摸按键分配灵活
  • 项目中可视化组件的结构化布置
  • 设计过程图的标准控件
  • 支持Unicode语言切换
  • 当前和过去报警的管理和显示
  • 显示趋势数据
  • 管理对象属性的样式表(GUI模板)
  • 统一管理过程数据的访问
  • 过程数据的单位转换,缩放和限制
  • 开放式用户接口(API)
  • 使用终端模式或作为VNC可视化系统实现远程操作
  • 可扩展的运行系统

控件

  • 线条和图形
  • 可配置带位图和文字的触摸键的外观和响应
  • 使用热点定义触摸屏上的触摸区
  • 文本输入和输出,支持Unicode语言切换和格式选项
  • 通过叠加和成组方式实现位图动画
  • 灵活的柱状图带有颜色切换功能
  • 支持触摸屏数字输入和输出
  • ListBox控件用于输入和输出
  • 下拉控制
  • 日期和时间格式,可配置显示(根据语言)
  • 灵活的报警控制通过颜色和符号来区分报警
  • 灵活的趋势控制元件用于显示趋势曲线
  • 编辑控制元件用于输入文字(类似于Notepad)
  • HTML控制元件用于显示HTML页面
  • 密码输入
  • 饼图
  • 媒体控制元件用于播放音频和视频文件(基于Windows®的可视化系统)

图形显示

  • 支持在编辑器中及运行过程中TrueColor(32位)图形
  • 管理在项目中使用的所有图像文件(BMP,PNG,GIF)
  • 透明色用于8位和32位图形文件(阿尔法通道)
  • 预设图像用于报警系统和数字/字母触摸板
  • 符号库拥有超过6000个图形
  • 颜色映射表通过使用布尔变量索引控制元件的前景和背景颜色

可扩展的运行系统

  • Automation Runtime或Windows运行系统
  • 终端模式 - 可在控制器上配置多个可视化系统
  • 使用调制解调器,Intranet或Internet连接通过VNC远程操作可视化系统
  • 并行访问多个可视化系统
  • 可视化,驱动器和控制程序以及CF卡上的操作系统

支持Unicode语言切换

  • 国际化的配置拥有可扩展的Unicode True Type字体
  • 在运行和开发过程中实现语音切换
  • 无限数量的语言
  • 文本翻译带导入/导出格式
  • 使用命令行工具导入外部语言

请选择国家和语言

B&R Logo