IEC 61131-3编程语言提供标准化PLC编程方法。简单而强大的语言结构便于对各种控制系统进行编程。
学习目标和内容
- IEC 61131-3编程语言概述IEC 61131-3是唯一适用于PLC编程语言的国际标准。除了顺序功能图之外,它还定义了其它编程语言,例如梯形图、指令列表、结构文本和功能块图。
- 文本和图形化编程语言之间的差异
- 使用结构文本(ST)
- 基本结构
- 决策
- 循环
- 使用数组
- 步骤切换机制
- 调用功能块
- 调用动作
- 单独创建简单程序
- 使用另一种编程语言(可选)
任务包括
- 参与者将使用高级编程语言。
- 参与者将按照IEC 61131-3执行程序。
- 参与者将对机器控制程序进行编程。
- 参与者将扩展现有程序。