描述
平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。
目标和内容
- HMI应用程序和硬件概述
- mapp View概念
- 页面创建和导航
- 视觉外观 - 样式
- 通过OPC UA进行数据绑定
- 集成媒体文件
- 用户角色系统
- 本地化
- 事件和动作
- 在mapp View中显示报警、图表和数据
任务
- 参与者为HMI应用程序创建概念。
- 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
- 参与者为各种操作面板实施设计。
- 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
- 参与者在移动设备上利用Web技术。
提供的文档
TM600 – 可视化介绍
TM611 – 使用mapp View
平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。
学习目标和内容
- mapp View概念
- 页面创建和导航
- 视觉外观 - 样式
- 与OPC UA的数据绑定
- 集成媒体文件
- 用户角色系统
- 本地化
- 事件和动作
TM641 – 在mapp View中显示报警、图表和数据
mapp View是Automation Studio中功能强大而多样的一款工具,用于设计动态HMI应用程序,从而使操作者能够以图形形式清晰且直观地查看最复杂的现实工业流程。可视化编辑器和预先设计的小部件有利于实现各种解决方案。
HMI应用程序的核心方面是它如何显示过程值、消息和有关机器状态的信息。HMI应用程序的其它重要功能包括显示报警列表、趋势曲线和数据管理。
目标和内容
- 配置和显示报警
- 报警系统与文本系统之间的关系
- 扩展的报警配置
- 显示图表
- 显示其它数据
- 动态图形
TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序
mapp View包括各种可以组合且易于配置的标准组件。该培训模块中的练习旨在加深您现有的mapp View基本知识。其它信息、配置选项和各种小部件的组合为设计HMI应用程序开启了全新可能。
该培训模块中的练习分为几类。主要关注领域包括在HMI应用程序中实施动态行为,使用对话框和消息框作为事件和动作系统的扩展任务,以及为用户调整HMI应用程序。
目标和内容
- 对话框和消息框
- 在小部件上使用角色和权限
- HMI应用程序中的动画
- 具有不同变量类型的任务
- 使用文本系统练习
- XML中的内容工程
- 多客户端/多用户
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
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
SEM611.2
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
中国
组织者
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
中国
电话:
+86 / 21 54644800
其它信息
从: 08/19/2024
开始: 09:00
至: 08/20/2024
结束: 17:00
预订状态:
持续时间:
2 天
语言: 中文