贝加莱推出新一代HMI面板接口
贝加莱最近推出了第四代名为Smart Display Link(SDL)显示传输技术。SDL4基于HDBaseT 2.0技术,可保证在100米范围内,工业PC和显示设备之间的无障碍通讯。这样就可以更加简单地为机器和系统扩展配备多个远程HMI面板。
100m内,通讯无忧
SDL4技术可以保证显示内容和其他数据可以传输到更远的距离。PC和显示装置的最大传输距离可以延长到100m。SDL4技术的另一个优势是它使用标准的以太网电缆,这可以大大降低长距离电缆的成本。这种细电缆和纤薄的RJ45连接器非常适合紧凑的场合,例如馈通口和摇臂系统。
每台PC最大可连接4个HMI面板
SDL4转换器最多可以将三块面板连接到一台Automation PC上。显示不同内容的第四块Automation Panel面板也可以通过额外的SDL4接口进行操作。这是贝加莱对现代制造系统需求的回应,本地安装的多屏操作面板的特性成为趋势。
传输不依赖于操作系统和软件
贝加莱PC和面板系统均采用模块化设计,这样任何一块Automation Panel面板均可以配备SDL4接口。SDL4传输技术不依赖于软件和操作系统,并将所有通信通道(包括USB,触摸屏和功能键)集成在一根电缆中。SDL4传输所有未经压缩的信号并以高分辨率显示最佳图像质量。