B&R bietet auch dieses Jahr unter ExpertTalks exklusive Webinare an, um Sie als Applikationsentwickler und B&R-Anwender auf den neusten Stand der aktuell verfügbaren Technik zu bringen. Die Webinare beinhalten Präsentationen wie auch Online-Demonstrationen, wobei die Teilnehmenden jederzeit über ein Chat-Fenster Fragen stellen können. Es wird genügend Zeit eingeräumt für technischen Tiefgang, Fragen und Diskussionen.

Die ExpertTalks 2024 werden dreimal an verschiedenen Tagen angeboten und beinhalten jeweils 6 einzelne Talks à 1h. Es können daher auch einzelne Themen modular an verschiedenen Tagen gebucht werden, dabei ist zu beachten, dass jeder der 6 Talks einzeln gebucht werden muss. Sie erhalten dann für jeden gebuchten Talk einen Teilnahmelink per Email. Die Dauer der kostenpflichtigen ExpertTalks ist in Summe ein Tag. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne via training.ch@br-automation.com zur Verfügung

  • Teilnahmeform
  • Webinare mit Moderation und Frage/Antwort Möglichkeit
  • Termine
  • Donnerstag, 26. September 2024
  • Freitag, 27. September 2024
  • Montag 30. September 2024
  • Timeline
  • Kosten
  • 75€ pro gebuchtem Talk
  • 200€ Flatrate pro Person, wenn Sie mehr als zwei Talks buchen
  • 2000€ Firmen-Flatrate, wenn pro Firma mehr als 10 Personen buchen

Unsere Talks

Talk 1

Automation Studio V6 - neue Funktionen & Migrationsleitfaden

  • Neue Funktionen
  • Abkopplung von Automation Studio und Projektversionen
  • Globale Projektinstallationsstruktur
  • Upgrade auf neue GNU Compiler Collection - GCC 11+
  • OPC UA FX – verbessertes Echtzeitverhalten und neue PubSub-Editor Funktionen
  • Cyber Security – IEC 62443 Zertifizierung
  • Migrationsleitfaden
  • Migration von AS V4.12 zu AS V6.0
  • Lifecycle im Bereich Hardware & Software

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 1 - AS

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 1 - AS

Anmeldelink: 30.09.2024 - Talk 1 - AS

Talk 2

mapp Technology – neue Funktionen mit mapp V5.x / V6.0

  • Versionsabhängigkeit aufgelöst - Kombination von verschiedenen mapp Versionen Neue Funktionen
  • mappServices – vereinfachtes Handling, dynamische Alarmkonfiguration, neue Audit Events
  • mappView – HMI Templates, Usability, Screenshotfunktionalität und Cyber Security Updates
  • mappMotion – Feed-Forward & SPT Funktionsblöcke @ 50µs, Flexible Antriebskonfiguration zur Laufzeit
  • mappCockpit – neue Trace Funktionen und Verbesserungen bei der Aufzeichnungsgenauigkeit
  • mappVision – clutter matching, substraction, shape from shading, library access, flash controller, 2.5D

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 2 - mapp Technology

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 2 - mapp Technology

Anmeldelink: 30.09.2024 - Talk 2 - mapp Technology

Talk 3

Erweiterte Diagnose

  • Wie gehe ich mit PageFaults und Watch-Dog Exceptions um? Profiler, Zeiteinstellungen, IECCheck Bibliothek, GNU Debugger (GDB);
  • Vorgehensweise bei der Fehlersuche in der Antriebstechnik (Drivelog, wichtige ParIDs, Antriebscharakteristik, häufige Fragen)
  • B&R Community und Onlinekurse im täglichen Gebrauch

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 3 - Diagnose

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 3 - Diagnose

Anmeldelink: 30.09.2024 - Talk 3 - Diagnose

Talk 4

Softwareentwicklung

  • Modulare Entwicklung – Wie organisiere ich ein Framework?
  • Interprozesskommunikation & Datenkonsistenz – Zugriff auf gemeinsame Ressourcen, PV Mapping, Bibliotheksfunktionen, OPC UA Methoden

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 4 - Softwareentwicklung

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 4 - Softwareentwicklung

Anmeldelinkg: 30.09.2024 - Talk 4 - Softwareentwicklung

Talk 5

Mechatronics

  • ACOPOS 6D (Launch Pad & Fleet Management)
  • ACOPOStrak
    • Hardware: Shuttles, Führungen
    • Software: Optimierung Vibrationen, Fehlerhandling, Kraftregelung, Auslegung Simulation
  • MCR (Machine Centrics Robotics)
    • Codian Portfolio
    • Software: MpPick, Multicore
  • SuperTrak: 90° Kurve
  • Services: Automation Labs

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 5 - Mechatronics

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 5 - Mechatronics

Anmeldelink: 30.09.2024 - Talk 5 - Mechatronics

Talk 6

Einstieg in das automatisierte Testen

  • Was versteht man unter TDD (Test Driven Development)?
  • Unit Test Technology Solution - Unit Testing in Automation Studio
  • Integrationstests für Applikation und Visualisierung erstellen
  • B&R DevOps Package – erste Schritte

Anmeldelink: 26.09.2024 - Talk 6 - automatisiertes Testen

Anmeldelink: 27.09.2024 - Talk 6 - automatisiertes Testen

Anmeldelink: 30.09.2024 - Talk 6 - automatisiertes Testen

国と言語を選ぶ

B&R Logo