贝加莱已经将OPC UA紧密集成到其自动化产品中。因此,任何贝加莱控制器都可以被用作OPC UA服务器或客户端。这还可以实现与SCADA、MES和ERP系统之间的垂直通信以及从PLC到PLC的独立于供应商的通信。
只需点击几下就能在贝加莱的Automation Studio工程环境中配置OPC UA设备并分配访问权限。PLCopen功能块被用于实现自动化项目中的OPC UA功能。
贝加莱的OPC UA产品已经完成了OPC基金会的认证过程。每个产品都必须通过600次测试以确保与OPC UA规范相一致。
![](/fileadmin/OPC_Foundation_Certified-c9cbe485.jpg)
![](/fileadmin/Web_HMI_Visualization_mappVIEW-ef616e8c.jpg)
通过OPC UA实现基于网络的HMI – mapp View
由于它提供众多优点,因此贝加莱不仅仅在独立于供应商的水平和垂直通信中使用OPC UA:该协议还被用于贝加莱产品之间的通信。例如,基于网络的mapp View HMI解决方案使用OPC UA在机器或系统之间交换所有必要的数据。这有利于极其灵活的模块化HMI解决方案的开发。
通过OPC UA实现工厂和过程自动化 – APROL
在APROL过程和工厂自动化平台中,贝加莱在独立于供应商的通信方面也依赖于OPC UA。APROL中的OPC UA服务器提供给OPC UA客户端用于读取或写入访问的所有APROL变量都可以通过一个简单的选择过程来定义。该OPC UA客户端已经集成了可以轻松选择链接数据点的浏览器功能。
电机管理和控制单元、紧凑型OPC控制器及其它设备都可以通过OPC UA客户端实现与APROL之间的所有重要操作、服务和诊断数据直接交换。此外,HMI面板或SCADA系统也能连接APROL。
![](/fileadmin/Teaser_-_APROL_product_page-a8df93cf.jpg)
OPC基金会的活跃成员
贝加莱已经加入到推动OPC UA发展的努力中。贝加莱多年来一直是 | ![]() | ||
OPC基金会PLCopen工作组中的领导公司之一,并为OPC UA不断开发新的PLCopen功能块。贝加莱还支持OPC基金会实时工作组,并积极致力于针对POWERLINK的OPC UA配套规范,这将有利于实现从传感器层到ERP层的通信,无论采用何种接口。 |
使用OPC UA的贝加莱产品:
- HMI应用
- 操作面板
在其自动化产品中集成OPC UA方面,贝加莱是先行者。贝加莱自动化软件技术经理Karl Mayr解释了多年来OPC UA是如何发展以及贝加莱为何依赖于OPC UA的原因: | |||||
---|---|---|---|---|---|
“今天,OPC UA能够满足系统和机械业主对适用于完全网络化生产设备的通信协议的所有要求。这种独立于平台的解决方案既标准又安全,并有助于确保高可用性。它还允许数据被转换成能够被不同厂商的广泛系统理解的信息。
这是一个良好的开端,但是沿途仍然有一些障碍。OPC Classic并没有内置安全机制,无法提供高可用性。它还束缚于Windows平台。为了解决这些问题和其它问题,贝加莱致力于将该标准进一步发展成为OPC UA。 | ![]() | ||||
| 准备好迎接工业4.0了么? ✓ 标准化 ✓ 安全性 ✓ 高可用性 ✓ 独立于供应商 ✓ 跨平台 ✓ 信息模型 ✓ 数据模型 |