贝加莱工程样品的使用仅在双方签署的《工程样品协议》(关于工程样品转让与使用的协议)下被允许。由于各地法律法规的不同,这些协议在不同国家之间可能略有差异。然而,协议中的主要信息、规定和限制保持一致,无一例外:
(1) 客户明确承认:
- 样品的测试和文件记录尚未完成;
- 特别是,对于功能安全、任何认证及类似要求所必需的工程样品评估和检查尚未完全完成;
- 工程样品类似于原型,并被视为原型;
- 贝加莱不能排除工程样品可能存在缺陷或/并且只能提供有限的操作;
- 工程样品不符合执行安全性相关功能的要求,尤其是根据EN 13849、EN 62061、IEC 61511标准或其他任何与功能安全相关的标准;
- 工程样品不适用于批量生产机器的使用;
- 工程样品仅用于测试和验证目的;
- 客户必须实施合理的额外措施,以确保根据适用的安全法规(如欧盟机械指南和其他法律规定)满足安全要求。
(2) 未经贝加莱明确事先书面同意,工程样品不得全部或部分转让给任何第三方。