Engineering Sample Regulations

Die Verwendung der B&R Sample Regulations ist nur mit einem beidseitig unterzeichneten Engineering Sample Agreement (Vereinbarung über die Weitergabe und Verwendung von Entwicklungsmustern) zulässig. Die Vereinbarungen können von Land zu Land geringfügig abweichen, was auf die unterschiedlichen lokalen gesetzlichen Bestimmungen zurückzuführen ist. Die wichtigsten Informationen, Vorschriften und Einschränkungen in den Abkommen bleiben ohne Ausnahme gleich:

(1) Der Kunde erkennt ausdrücklich an:

  • Die Prüfung und die Dokumentation von Engineering Samples ist noch nicht abgeschlossen.
  • Die Bewertung und die Inspektion von Engineering Samples, die für die funktionale Sicherheit, etwaige Zertifizierungen und ähnliche Anforderungen erforderlich sind, sind noch nicht vollständig abgeschlossen.
  • Engineering Samples sind ähnlich wie Prototypen und werden wie diese behandelt.
  • B&R kann nicht ausschließen, dass Engineering Samples Mängel aufweisen und/oder nur eingeschränkt funktionsfähig sind.
  • Engineering Samples stimmen nicht mit der Ausführung sicherheitsrelevanter Funktionen, insbesondere gemäß den Normen EN 13849, EN 62061, IEC 61511 oder anderen Normen zur funktionalen Sicherheit, überein.
  • Engineering Samples sind nicht für die Verwendung in der Serienproduktion geeignet.
  • Engineering Samples sind ausschließlich für Tests und Validierungen gedacht.
  • Der Kunde muss angemessene zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften, wie der EU-Maschinenrichtlinie und anderen gesetzlichen Bestimmungen, erfüllt werden.

(2) Engineering Samples dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von B&R weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo