我们的 安全的远程维护 解决方案使您可以在办公室或旅途中轻松维修世界各地的工厂和机械。快速响应不可预见的问题并加速机器调试,以最大限度地提高系统的可用性和生产率。

安全远程维护:快速、简单、安全


在世界任何地方提供服务

为世界各地的客户提供机器的服务和维护,或者只是对您自己的资产进行监控。借助贝加莱的解决方案,服务技术人员和工程师可以从世界任何地方访问机器以检索日志条目、应用数据等。技术人员可以快速维修多个工厂和机器,以最大程度地减少停机时间,而无需花费昂贵的往返时间。

最先进的安全性
使用加密的、受证书保护的 VPN 连接,数据可以在计算机上的 SiteManager 和远程 GateManager 之间安全地传输。SiteManager 的集成防火墙提供了额外的保护。
服务技术人员对机器的访问权限由 GateManager 及其集成机器池管理系统管理。远程访问也可以通过连接到 SiteManager 输入和输出端的按键开关明确启用。

便于使用
贝加莱的安全远程维护易于使用。您也无需成为 IT 专家即可进行设置。通过拖放,在 GateManager 中直观地管理机器的访问权限。使用贝加莱的 SiteManager 还可以节省时间和金钱,因为只需配置一次即可在不同的机器上使用。

Automation Studio 的其他优势
与所有其他贝加莱硬件一样,SiteManager 可以在我们的 Automation Studio 软件中进行配置。这意味着交付时无需进行额外配置,因此机器可以更快地进行调试。

符合主要标准
安全远程维护符合主要 IT 和安全标准。无需额外的开放端口,因此可以轻松在您的公司网络中实施。

为您选择完美的远程维护解决方案

贝加莱的安全远程维护组件可以根据需要进行组合。整合最适合您的远程维护解决方案。

您是否在办公室维修机器或需要从移动设备访问数据?

  • 从电脑访问: 
    LinkManager0RMLM.WIN
  • 从智能手机或平板电脑访问:
    移动版LinkManager 0RMLM.MOB
  • 从移动设备访问:
    移动版LinkManager 0RMLM.MOB

这里可以找到最新发布版本的信息.

贵公司已使用哪些 IT 基础设施?

  • 软件安装程序:
    GateManager软件设备 0RMGM.SW

这里可以找到最新发布版本的信息 .

您想使用哪个界面来维修机器?

这里可以找到最新发布版本的信息.

GateManager
SiteManager
LinkManager
启动包
天线
端子排



除了 安全的远程维护 的一般用户手册外,还提供了有关各个产品和用例的其他文档。

某些文档包含关于从 Secomea 网站下载软件的下载链接或引导文字。采用这些链接或文字从Secomea 网站下载软件是不允许的;软件必须始终从贝加莱网站下载。

附加的文件

附加的文件

请选择国家和语言

B&R Logo