互联网遇见自动化
![](/fileadmin/mappVIEW_glasses-ea45b9f5.jpg)
借助mapp View,自动化工程师拥有他们所需要的所有工具来创建强大、直观、支持Web的HMI屏。没有必要处理底层的网络技术。这项技术被封装在小部件中,只需将其拖放到位并进行配置即可。
![](/fileadmin/mappVIEW-f6359042.jpg)
- 智能过程变量映射
- 范围
- 单位换算
- 单位转换
- 权限管理
- 组态
- 支持OPC UA数据模型
![](/fileadmin/Web-meets-automation-f1decb96.jpg)
无缝集成
HMI项目是在贝加莱的开发环境Automation Studio中开发的。页面及其它资源在逻辑视图中进行管理。工具箱提供了所有可用小部件的完美概览。
1 | 直观的所见即所得编辑器 |
---|---|
2 | 集成的屏幕和资源管理 |
3 | 直接访问基础数据 |
4 | 广泛的小部件 |
5 | 便捷的配置 |
![](/fileadmin/Seamless-integration-57a01fb0.jpg)
跨平台
mapp View是建立在全球公认的互联网标准HTML5、CSS3和JavaScrip的基础之上。与专有平台不同,这些标准不断更新,并保持可用数十年 – 从而确保投资回报最大化。
![](/fileadmin/Platform-independence-765310cb.jpg)
1 | 100%互联网标准 |
---|---|
2 | 响应式设计 |
3 | 各种输出设备 |
4 | 投资回报最大化 |
操作直观
现代互联网技术为机械设备操作开启了令人振奋的全新可能。高效而直观的用户界面有利于提高生产效率,减少停机时间。
1 | 动画 |
---|---|
2 | 全新的UI设计理念 |
3 | 音频和视频 |
4 | 多点触摸手势 |
5 | 方便的用户指南 |
![](/fileadmin/Intuitive-operation-cdd3881d.jpg)
完全模块化
mapp View将内容和HMI逻辑从布局和控制逻辑中完全分离出来。这不仅减少了开发时间,而且还能最大限度地确保复用性,从而使mapp View成为实现模块化和柔性化机器设计的理想解决方案。
![](/fileadmin/Total-modularity-229cb112.jpg)
1 | 传感器和执行机构 |
---|---|
2 | mapp组件 |
3 | 现成的UI元件 |
多客户端/多用户
不同用户需要访问不同内容。mapp View使你能够实现基于角色的视图,不必将其编入机器应用程序。这些定制化屏幕甚至还可以在不同的设备上同时查看。
![](/fileadmin/Multi-clienti-Multi-user-6308fdf2.jpg)
1 | 用户特定内容 |
---|---|
2 | 拥有不同视图的多客户端 |
3 | 易于实施 |
OPC UA
mapp View中的数据管理完全是基于What is OPC UA. 因此很容易将来自其他厂商的数据源集成到HMI应用程序中。这些数据可以在Panel PC上进行本地查看,也可以在使用标准网页浏览器的任意设备上实现远程访问。
- 本地或远程HMI
- 轻松实现第三方集成
- 支持OPC UA数据模型
![](/fileadmin/OPC-UA-f85b1417.jpg)
面向智慧工厂的窗口
系统操作员需要在正确的时间拥有正确的信息,无论他们身处何地。通过使用互联网标准,mapp View可以确保各层用户能够方便地访问机器和生产线数据 – 让他们对其所有智能制造过程都一目了然。
1 | 生产过程一目了然 |
---|---|
2 | 通过使用POWERLINK和OPC UA最大限度地提高各层透明度 |
3 | 通过mapp View实现各层数据可视化 |
![](/fileadmin/Smart-Factory-667123d7.jpg)