mapp技术的简化三层授权模式在保持物流简单的同时精简了现场升级。由于基本应用程序无需授权,因此您可以立即开始使用现成的mapp组件来实现报警和配方处理、基本运动控制操作等。

初级版

  • 具有简单应用程序的基本功能
  • 不需要许可证

免费

高级版

  • 增强功能
  • 涵盖典型应用程序所需的大部分功能
  • 每个目标系统都需要许可证

推荐

旗舰版

  • 具有任意应用程序的完整功能
  • 保证已经涵盖未来的创新
  • 每个目标系统都需要许可证

初级版软件包免费提供一系列常用功能,从而使您可以轻松地实现报警和配方处理以及基本运动控制功能,或使用基本的mapp View小部件创建HMI应用程序。高级版软件包可以访问更多广泛可选的mapp组件,它们涵盖了绝大多数用户应用程序。对于想要确保万无一失的用户而言,旗舰版软件包可以访问贝加莱提供的每一个mapp组件。

通过为每个mapp技术软件包选择您需要的封装级别,您可以根据您应用程序的需求定制您自己的软件包。例如:选择mapp Motion的初级版软件包以获得最常用的运动控制功能,选择mapp View的高级版软件包以访问完整的HMI小部件。

轻松实现现场升级

现场不再需要使用硬件加密狗来管理许可证!这意味着在您应用程序的初始实施期间及其整个生命周期中可以尽可能减少管理间接费用。如果未来的升级增加了需要额外许可证的新功能,则只需安装新的软件即可。无需将新的许可证加载到加密狗上并将技术人员派往现场进行更换。

亮点

  • 精简结构
  • 基本功能免费
  • 无需许可证加密狗

请选择国家和语言

B&R Logo