数字化革命的调试和诊断
mapp Cockpit为机器调试和诊断提供了方便的单点访问。mapp Cockpit在基于Web的mapp View HMI技术上构建,可在具有标准浏览器的任何硬件平台上运行。触手可及的强大标准化工具使您可以轻松地启动和运行机器,或在机器运行不正常时迅速解决问题。您将享受到减少停机以及简化调试和支持的益处。
提高技术人员和机器的效率
简化工作流程
最先进的用户体验有助于您在短时间内完成工作。您的所有工具都集中在一个地方,没有什么会妨碍您。
快速响应
一个访问点用于综合诊断。当您需要知识时,您就能拥有。快速响应,尽量减少非生产性停机。
优化效率
高级分析有助于您对机器性能进行微调。您将深入细节,并充分利用您的系统。
面向未来
mapp Cockpit是机器部署和诊断的未来无论是今天还是未来,您都将享受到它带来的益处。
与其它mapp技术功能交互
控制
在直观的mapp Cockpit界面中,用户只需一键即可控制运动轴,并执行控制命令。
配置
对自动化组件的所有参数和设置进行单点访问。通过访问从运动曲线到高级参数化的所有内容,可以轻松地设置您的机器。您配置系统所需的一切都集中在一个地方。
追踪
有用的图形显示了自动化组件是如何实时响应控制命令。使用XY图表小部件进行高级分析并比较任意两个物理值。轻松导出数据并将其发送给机器制造商进行分析。
调整
Loop Optimizer工具可以直观地指导您进行识别、调整和验证。优化所有类型闭环系统的精度和动态,并在控制性能方面获得竞争优势。
mapp Cockpit实践
以下是mapp Cockpit可以让您的日常工作变得更轻松的几种方式:
调试机器人
- 从单一位置调试复杂的运动系统
- 归位、校准、示教
- 一切都在直观的界面中进行,让复杂任务变得简易
调整温度控制系统
- 轻松配置动态温度控制区以获得最佳性能
- 通过直观的图形帮助对系统进行微调
- 通过标准化过程逐步指导
执行远程诊断
- 从任何地方访问基于Web的mapp Cockpit仪表盘
- 查看任意组件的状态,执行追踪等