![](/fileadmin/1277672330728-de-html-1.3.jpg)
不论电源电压大小,直流母线电压始终保持不变。这意味着可以最大限度地被逆变模块和电机利用,无论它们在哪个国家运行。分布全球的设备无需额外上游变压器,具有同样良好的表现。在使用现代化系统的时候,由于它们是根据最小电源电压设计的,因此损耗的能源有限。此外,也可以在无需上游变压器的情况下,在3x220V电压网络中运行ACOPOSmulti驱动系统。然而,这需要利用更强大的电源模块。
集成能量再生单元
8BVP电源模块都能再生能量。与通常转化为热能的情况不同,制动时产生的动能会转化为电能,反馈再生电源。其优势是:可以防止配电柜中常规设备的制动电阻产生更多热能。集成能量再生单元提供了一个高效环保的解决方案,它可以避免制动能量产生的热能积聚于配电柜中。在狭小空间使用小型轴的时候这点尤其重要。
功率因数校正
另一个优势:电源只产生有功功率。功率因数校正机制(PFC)降低了机械的联结载荷和电流消耗(因数约为2)。其结果是使保险丝和导线横截面更小。一般来说,世界上不同的电源网络带给机械设计师的挑战都能通过电源模块设计来合理地解决。ACOPOSmulti驱动器已经为满足未来的标准做好了准备。
准备“智能维护”
和ACOPOSmulti系列产品中所有其他模块一样,电源模块也有网络连接功能。可以对电流消耗,机械效率等所有数据进行记录和分析。加上从各个轴获取的信息,这意味着向“智能维护”迈出了一大步。